Loading

ボイラーの基礎

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-120
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、ボイラー構造および運転の基礎について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 蒸気生産の基礎を説明する
  • ボイラーの主要構成要素を列挙し、説明する
  • ボイラーシステムの基本動作を説明する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています

実習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて実践する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • バルブの基礎 (MMS-105)

コース内容

  • 蒸気生産
  • ボイラー構成要素
  • ボイラー運転
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース