Loading

ガスタービン入門

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MUS-130
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、ガスタービンに関連する概念について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • ガスタービンの機能を説明する
  • ガスタービンの主要構成部品をリストアップし、説明する
  • ガスタービンの基本動作を説明する
  • タービンの動作に影響を与える要因について議論する
  • ガスタービンに関連するメンテナンス活動について議論する
  • 一般的なタービンの問題をトラブルシューティングする

受講対象者

このコースは機械および電気の技術者向けに設計されています。 

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • ボイラー基礎 コース(MMS-120)

コース予定

1日目

  • ガスタービンの機能
  • ガスタービンの運転

2日目

  • ガスタービンの構成要素
  • ガスタービンのメンテナンス 

3日目

  • ガスタービンのトラブルシューティング
  • 筆記試験 
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left ガスタービン入門