Loading

産業用エレクトロニクス

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: ICS-100
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、電源、増幅器、積分器、比較器、および発振器の機能と回路分析に関する情報を提供します。

目標

このコースの修了時には、以下のことができるようになります:

  • 半導体デバイスの特性および用途について議論する
  • バイポーラトランジスタの特性および用途について議論する
  • ダイオードの動作について説明する
  • トランジスタの動作について説明する
  • オペアンプの動作について説明する

受講対象者

このコースは、電気の保守技術者、電子技術者、およびI.C技術者に適しています。

前提条件

なし

技術要件

すべての技術はRockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。

学生教材

学生の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • ラボガイドには、実習演習が含まれています

実習練習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • Basic Digital Circuits コース(ICS-105)

コース予定

Day 1

  • ダイオードの動作原理の説明
  • 回路でのダイオードの使用
  • ダイオードの種類の比較
  • 整流器の種類の区別
  • 以下のフィルタを使用した整流波形のフィルタリング:
    • 容量性
    • チョーク
    • 多段セクション
    • π型
    • RC入力フィルタ

Day 2

  • 直列および並列分圧器を使用した電圧分割
  • 分流器の使用
  • 電圧調整
  • 電圧倍増
  • 回路へのSCRの適用
  • 調整器としてのツェナーダイオードの使用
  • バリスタの適用
  • LEDの動作方法の説明
  • NPNおよびPNPバイポーラトランジスタの区別
  • トランジスタのバイアス

Day 3

  • トランジスタのテスト
  • 増幅用トランジスタ回路の配線
  • 光電子デバイスの使用
  • 集積回路の適用
  • 復習
  • 最終実習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 産業用エレクトロニクス