Loading

基本デジタル回路

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: ICS-105
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、基本的なデジタルエレクトロニクスの概念、ゲート、回路、フリップフロップベースの回路、およびトラブルシューティング技術に関する情報を提供します。回路構造のための実習演習があります。

目標

このコースを修了すると、以下のことができるようになります:

  • 2進数と10進数の間で数値を変換する
  • アナログ回路とデジタル回路の違いを説明する
  • デジタル論理で使用されるゲートを説明する
  • ブール代数を使用して式を簡略化する
  • 論理ゲートを組み合わせる方法を説明する
  • 順序論理で使用される回路を説明する

受講対象者

このコースは、電気の保守技術者、エレクトロニクス技術者、およびI.C技術者に適しています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気の理論および電気のシステムの理解

技術要件

すべてのテクノロジーは、Rockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。このコースに参加する際に、学生がテクノロジーを持参する必要はありません。

学生教材

学生の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • ラボガイドには、実習演習が含まれています

実習練習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースでカバーされるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 計装概要 (ICS-110)

コース予定

1日目

  • 導入
  • 代替数値システムの使用
  • ブール式の解釈
  • デジタル信号図の読み方
  • バイナリデータの表現
  • 論理ゲートの適用
  • 真理値表の作成

2日目

  • 集積回路ファミリーの使用
  • 論理方程式の導出
  • フリップフロップ回路の詳細
  • エンコーダーとデコーダーの配線
  • カウンターの使用
  • レジスタのアドレス指定
  • RAMの特性の説明

3日目

  • デジタル回路のトラブルシューティング
  • 復習
  • トラブルシューティング演習
  • 最終試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 基本デジタル回路