Loading

油圧・空気式システムの基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-125
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、油圧、油圧システムと構成要素、流体原理、油圧システム設計、および油圧回路図シンボル体系に関連する概念について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 流体力学の基本原理を説明する
  • 力、圧力、面積の関係を述べる
  • 油圧システムの主要構成要素を列挙し説明する
  • 回路図で油圧構成要素を識別するために使用されるシンボル体系を特定する
  • 空気式システムの主要構成要素を列挙し説明する
  • 回路図で空気式構成要素を識別するために使用されるシンボル体系を特定する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 機械理論および機械システムの理解

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、さまざまな実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 遠心ポンプ (MMS-200)

コース予定

1日目

  • 油圧および空気式システムの利点の列挙
  • 油圧および空気式システム部品の説明 
  • 油圧および/または空気式システム制御弁の分解、清掃、点検、再組立
  • 指定された媒体を使用した油圧および/または空気式システムシリンダーの操作

2日目

  • 油圧媒体を使用した複数油圧シリンダーの操作
  • 油圧および/または空気式システム制御弁の分解、清掃、点検、再組立

3日目

  • 空気媒体を使用した空気式システムシリンダーの操作
  • 空気媒体を使用した複数空気式システムシリンダーの操作
  • 実習
  • 復習と試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 油圧・空気式システムの基礎