Loading

GuardLogixアプリケーション開発およびトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: SAF-LOG104
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Safety Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

以下の方法でこれらのスキルを開発し、実践する機会があります:

  • GuardLogixの概念と専門用語の学習
  • GuardLogixプロジェクトの作成と構成
  • CompactBlock™ Guard I/O™およびPOINT Guard I/O™セーフティモジュールの追加と構成
  • セーフティシグネチャの生成およびGuardLogixコントローラのロック/アンロック
  • セーフティ命令のプログラミング
  • GuardLogixプロジェクトのトラブルシューティング

目標

このコースを修了すると、GuardLogix®システム用のStudio 5000 Logix Designer®プロジェクトを作成し、以前に動作していたGuardLogix®システムをトラブルシューティングすることができるようになります。


受講対象者

このコースは、GuardLogixシステム用のStudio 5000 Logix Designerプロジェクトおよびハードウェアの作成、監視、トラブルシューティングを行う必要がある個人を対象としています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 国際機械安全規格の理解
  • 以下のいずれかのコースの修了確認:
    • Studio 5000 Logix Designer レベル3: プロジェクト開発コース(CCP143)
    • Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate Course レベル1コース(CCP250)

技術要件

すべての技術は、教室でRockwell Automationが学生の使用のために提供します。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。

学習教材

学生の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供し、即座のフィードバックのために各演習の後に解答が含まれています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000手順ガイドは、すべてのLogix 5000ハードウェアプラットフォームに共通するタスクの段階的な手順を提供します。この作業補助具の手順に従うことで、学習した内容を自分の作業にすぐに適用できます。

ハンズオン実習

コース全体を通して、以下を通じて学習したスキルを練習する機会があります:

  • 各レッスンで紹介されたスキルに焦点を当てた演習
  • 演習はGuardLogixワークステーションで実施されます

次のレベルの学習

このコースで扱われるトピックとスキルを理解したら、以下のような特定の安全トレーニングに参加することをお勧めします:

  • Safety Relays and Devices Maintenance and Troubleshootingコース(SAF-COM101)

コース内容

1日目

  • GuardLogixコントローラー機能の識別
  • GuardLogixシステムハードウェアコンポーネントの識別
  • GuardLogixコントローラーのプロパティと安全オプションの設定
  • GuardLogixプロジェクト用Guard I/O安全モジュールの設定
  • GuardLogixプロジェクトのダウンロードとアップロード

2日目

  • GuardLogix安全データの生成と消費
  • EtherNet/IPネットワーク経由での安全タグのマッピング
  • デュアルチャネル入力停止命令のプログラミング
  • テストおよびミュート付きデュアルチャネル入力停止命令のプログラミング
  • センサーミューティング命令のプログラミング
  • 構成可能な冗長出力命令のプログラミング
  • 5ポジションモードセレクター命令のプログラミング
  • 安全マット命令のプログラミング

3日目

  • GuardLogixコントローラーのトラブルシューティング
  • Guard I/O安全モジュールのトラブルシューティングおよび交換
  • 統合実習:安全命令のプログラミング
  • 統合実習:GuardLogixのトラブルシューティング
  • システムコンポーネント
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left GuardLogixアプリケーション開発およびトラブルシューティング