Loading

ギア

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-235
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、ギア、ギアの機能、ギアのバックラッシュ、ギアの潤滑、およびギア比に関連する概念について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • ギアの目的を述べる
  • ギアに関連する専門用語を定義する
  • 以下のギア配置の種類を識別する:スパーギア、ヘリカルギア、ヘリンボーンギア、ベベルギア、ワームギア、プラネタリーギア
  • ギア装置におけるバックラッシュの測定方法を実演する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • シャフトとカップリング コース(MMS-245)

コース内容

  • ギア機能の一覧
  • ギア用語の定義
  • ギア配置の説明
  • ギア配置の利点と欠点の一覧
  • 軸の方向と動力伝達の説明
  • ギアバックラッシュの説明
  • ギアの潤滑の実施
  • 検査方法の実演
  • ギア比の計算
  • ギアのセットアップと測定の実施
  • ラボ演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left ギア