Loading

電気のテスト装置

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: EMS-115
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、電気のテスト、電気のテストに関連する安全上の注意事項、および電気のテスト機器の使用と手入れについての情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • アナログメーターの動作を説明する
  • クランプ式電流計の動作を説明する
  • デジタルメーターの動作を説明する
  • 電圧検出器の動作を説明する
  • 基本的なオシロスコープの動作を説明する
  • 振幅、周波数、周期、位相差、デューティサイクルを計算する
  • メガオーム電流計(メガー)の動作を説明する
  • サーモグラフィーの目的を説明する

受講対象者

このコースは電気の保守技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習書では学習活動とハンズオン実習を提供します。即座にフィードバックを得られるよう、各演習の後に解答が含まれています。

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • コンジット曲げ加工と配線 コース(EMS-125)

コース予定

1日目

  • 電気のテストの分類
  • テスト機器の種類の認識
  • 電流計の読み取りの解釈
  • オシロスコープの使用
  • オシロスコープによる波形の評価
  • 絶縁抵抗の測定
  • メグオームメーターの使用
  • 高電圧テストの実施

2日目

  • 予知保全の基礎の適用
  • サーモグラフィーの実施
  • 赤外線テストの実施
  • 赤外線画像の評価
  • 復習
  • 筆記試験

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 電気のテスト装置