Loading

配線管曲げ加工と配線

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: EMS-125
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、NFPA 70規格に従った配線管の曲げ計算と施工、配線要件、材料識別、および配線の設置と接続に関する情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 電気の配線に使用される様々なタイプの配線管の目的を特定し、説明する
  • 金属製の配線管データを解釈する
  • 配線管の充填率と間隔要件を説明する
  • 配線管の切断、面取り、曲げ、設置の適切な方法を説明し、実演する
  • 導体、絶縁体、半導体を識別し、それぞれの主要な特性を説明する
  • ケーブルの構造およびケーブルの構造に使用される異なる構成要素の特性を説明する
  • 電気のケーブルの動作特性について議論する
  • ケーブル設置の異なる方法と、他の設置方法に対するそれらの利点と欠点を説明する
  • 電線またはケーブルを引く適切な技術を実演する
  • 電線を接続する際に守らなければならない注意事項を説明し、電線およびケーブルの接続方法を実演する
  • 低電圧と高圧の接続の違いについて議論する

受講対象者

このコースは電気の保全技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

設備要件

金属製の配線管、配線、および現場固有の機器はクライアントが提供します。

 

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています

実習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて実践する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングへの参加をお勧めします:

  • モーター制御とトラブルシューティングコース(EMS-230)

コース予定

1日目

  • コンジットの種類と機能の区別 
  • 材料とそのコンジット用途での使用法の認識
  • コンジットデータの解釈
  • 硬質コンジット(インテリジェントモータ制御)の曲げ加工

2日目

  • 液密可撓性金属製の配線管の使用
  • 充填率と間隔要件の遵守
  • コンジット切断方法の適用

3日目

  • コンジットのリーミングとねじ切り
  • 曲げ半径の計算
  • 支持要件の遵守
  • オフセット曲げ

4日目

  • 導体、半導体、絶縁体の電気の特性の説明
  • 構造材料特性の区別
  • ケーブルジャケットの選択

5日目

  • 特性
  • 適切な設置方法の使用
  • 電線とケーブルの引き込み
  • 電線の切断
  • 低圧・高圧接続
  • 実習演習
  • 復習
  • 筆記試験
  • 最終実習

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 配線管曲げ加工と配線