Loading

電気図面読解

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: FND-030
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースは、参加者に電気の図面および電気の図面読解に関連する部品の基本的な理解を提供し、さらに簡単なラダー論理図を解釈する能力を提供します。

目標

このコースを修了すると、以下のことができるようになります:

  • 電気の図面の組織について説明する
  • 一般的な電気回路図のシンボル体系を識別する
  • 電気のブロックダイアグラムおよび単線図を解釈する
  • 電気の三線図を解釈する
  • 配管計装図(P&ID)を解釈する
  • 基本的な論理回路を分析する
  • 基本的なラダー論理を解釈する

受講対象者

このコースは電気の保全技術者向けに設計されていますが、機械保全技術者のクロストレーニングにも使用されています。

前提条件

なし

施設要件

各受講者用の施設の電気図面(単線結線図、配線図、三線図、P&ID、PLCプログラミング図を含む)

 

受講者教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています

実習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて実践する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングへの参加をお勧めします:

  • 電気の試験機器 コース(EMS-115)

コース予定

1日目

  • 電気の図面種類と用途の区別
  • 図面の組織とレイアウトの認識
  • 図面シンボル体系と慣例の解釈
  • ブロックダイアグラムの解釈
  • 単線図の概要

2日目

  • 回路の分析
  • P&ID図面の読み方
  • ループ図の解釈
  • 論理記号の認識
  • 論理回路の分析
  • ラダー論理記号の図式化
  • ラダー論理レイアウトの解釈
  • 復習
  • 筆記試験

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 電気図面読解