Loading

ディーゼルエンジンの基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-135
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースの修了時に、参加者はディーゼルエンジンの主要構成部品を特定し、その動作を説明できるようになります。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • ディーゼルエンジンの機能を説明する
  • ディーゼルエンジンの主要構成部品をリストアップし、説明する
  • ディーゼルエンジンの基本動作を説明する
  • エンジンの動作に影響を与える要因について議論する
  • ディーゼルエンジンに関連するメンテナンス活動について議論する
  • 一般的なエンジンの問題をトラブルシューティングする

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています

実習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて実践する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングへの参加をお勧めします:

  • 往復動圧縮機の基礎トレーニング(MMS-140)
  • 軸流圧縮機の基礎トレーニング(MMS-145)
  • 遠心圧縮機の基礎トレーニング(MMS-150)

コース予定

1日目

  • ディーゼルエンジンの機能
  • ディーゼルエンジンのコンポーネント

2日目

  • ディーゼルエンジンの運転
  • ディーゼルエンジンのトラブルシューティング

3日目

  • ディーゼルエンジンのトラブルシューティング
  • 最終試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left ディーゼルエンジンの基礎