Loading

チェーンドライブ

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-230
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、チェーンドライブに関連する概念、チェーンドライブの機能、チェーンドライブの設計、チェーンドライブの保守、設置、取り外し、およびチェーンドライブの故障について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • チェーンドライブの動作原理を列挙し、説明する
  • チェーンの種類とその用途を特定する
  • チェーンドライブの適切な取り付け、位置合わせ、張力調整を実演する
  • 一般的なドライブの故障について議論する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • ギア コース(MMS-235)

コース内容

  • チェーンドライブ機能の一覧
  • 動力伝達の説明
  • チェーンドライブタイプの区別
  • チェーンドライブアライメントの実施
  • チェーンドライブ検査の実施
  • チェーンドライブの設置およびセットアップ
  • ラボ演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left チェーンドライブ