Loading

ボルト止めと留め具

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MUS-100
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、ねじ付きおよびボルト止め留め具、止め輪、クランプ、ピン、キー、ロック装置に関連する概念、留め具の仕様、および留め具を使用した機器の組み立てについての情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • ボルト止めおよび留め具に関連する規格を特定する
  • 基本的な留め具の異なるタイプとその用途を説明する
  • 留め具の適切な仕様と選択基準について議論する
  • 一般的に使用される様々なタイプのロック装置を説明する
  • 特定の用途に適した留め具を選択する
  • 様々な機械的留め具に対する適切なトルク締めテクニックを実演する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース期間中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 精密測定器 (MUS-105)

コース内容

  • 業界標準
  • 仕様
  • 識別
  • 応力とひずみ
  • スリング検査
  • ガスケット
  • フランジ
  • スタッド
  • トルクと張力
  • トルク締め方法
  • レンチとその使用法
  • トルクレンチエクステンション
  • トルク値の決定 
  • 実験演習
  • 最終演習
  • 復習
  • 筆記試験

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left ボルト止めと留め具