Loading

ベルトドライブ

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-225
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、ベルト駆動に関連する概念、ベルト駆動の機能、ベルト駆動の設計、ベルト駆動のメンテナンス、ベルト駆動の取り付けと取り外し、およびベルト駆動の故障について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • ベルト駆動の動作原理を列挙し、説明する
  • ベルトの種類とその用途を特定する
  • ベルト駆動の適切な取り付け、位置合わせ、張力調整を実演する
  • 一般的な駆動装置の故障について議論する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • チェーンドライブコース(MMS-230)

コース内容

  • プーリー機能の説明
  • トルク伝達の説明
  • プーリータイプの一覧
  • ベルト駆動の比較
  • Vベルトの説明
  • 可変速度方法の区別
  • 正駆動の説明
  • 平ベルトの説明
  • 異なるタイプのベルト配置の利点と欠点の一覧
  • ベルト検査方法の適用
  • プーリーメンテナンスの実行
  • アライメントチェックの実演
  • ベルト設置とセットアップの実行
  • ラボ演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left ベルトドライブ