Loading

基本的な電気の概念

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: EMS-100
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、静電気学、基本回路概念、電気量の測定と関連する数値概念、オームの法則、実用回路、電磁気学、電気の測定を含む、直流(DC)電気と磁気の基本概念に関する情報を提供します。機器操作および簡単な回路構造と解析のためのハンズオン実習があります。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 電気のエネルギーの種類を特定する
  • 原子の構成と電気の電荷との関係について議論する
  • 電流、電圧、抵抗の特性を説明する
  • キルヒホッフの電流法則およびキルヒホッフの電圧法則を説明する
  • 直列および並列抵抗回路の等価抵抗を計算する
  • オームの法則、キルヒホッフの電流法則、キルヒホッフの電圧法則を使用してDC回路パラメータを計算する
  • コンデンサおよび静電容量の特性を説明する
  • インダクタおよびインダクタンスの特性を説明する
  • 単純なAC発電機の構造と動作を説明する
  • 誘導性リアクタンスを定義する
  • 単純なAC回路の誘導性リアクタンスを計算する
  • 容量性リアクタンスを定義する
  • 単純なAC回路の容量性リアクタンスを計算する
  • インピーダンスを定義する
  • 皮相電力、実効電力、無効電力の関係を説明する
  • 実効電力および皮相電力に関連する力率を定義する

受講対象者

  • I&C技術者
  • 電気工
  • 電気技術者

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習書では学習活動とハンズオン実習を提供します

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • モーター理論コース(EMS-105)

コース予定

1日目

  • 導体と絶縁体の区別
  • 電気の安全対策の遵守
  • 起電力/電圧の定義
  • 電流の流れの説明
  • 抵抗の性質の記述

2日目

  • 直列回路の構造
  • 並列回路の構造
  • 基本電気の法則の定義
  • 抵抗回路の構造

3日目

  • 正弦波の生成
  • 周波数、周期、波長の定義
  • 正弦波電圧と電流値の計算
  • AC位相関係の観察

4日目

  • AC回路における抵抗の計算
  • AC回路におけるインダクタンスの使用
  • AC回路における静電容量の使用

5日目

  • AC回路における電力の計算
  • 復習
  • 筆記試験

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 基本的な電気の概念