Loading

ControlLogix 5590 コントローラ技術リソース

マニュアル、図面などの閲覧
ControlLogix 5590 コントローラ
ControlLogix 5590 コントローラ
  • ControlLogix 5590 コントローラが初めての方へ
  • リファレンスアーキテクチャ
  • 使用・運用
  • モジュール詳細
  • 関連コンテンツ
ドキュメントセンターホーム
 

この ControlLogix® 5590コントローラは、標準、安全、冗長性、またはLogix SIS (安全計装システム) アプリケーション用に構成可能です。このコントローラはシャーシベースのため、さまざまな通信およびI/O機能を構成するオプションを実現します。このコントローラは、シーケンシャル、プロセス、モーション、ドライブ制御を可能にする複数のプログラミング言語をサポートしています。

フォルトコード検索 - Logix 5000 Controller

製品ファミリーの選択
製品ファミリー
製品ファミリー *
フォルトコードを入力(例:1)

フォルトコード全件へのアクセス: Logix 5000 コントローラおよびI/OフォルトコードとSyslogメッセージリファレンスデータ。

フォルトコード検索 - Logix 5000 Controller

製品ファミリーの選択
製品ファミリー
Product Family *
フォルトコードを入力(例:1)

フォルトコード全件へのアクセス: Logix 5000 コントローラおよびI/OフォルトコードとSyslogメッセージリファレンスデータ。

 
 
ControlLogix 5590コントローラが初めての方へ

必要なものを選定する際に役立つリソース一覧です。

DownloadDownload
ControlLogix 5590 システム選定ガイド
DownloadDownload
ControlLogixおよびGuardLogixコントローラ仕様

リファレンスアーキテクチャ

  1. 標準アーキテクチャ
  2. セキュリティアーキテクチャ
  3. 冗長性アーキテクチャ
  4. Logix SISアーキテクチャ
  5. 安全アーキテクチャ
Open All Close All
標準アーキテクチャ
ControlLogix 5590コントローラの標準アーキテクチャ。

Download the ControlLogix 5590 Controller standard system diagram.

ControlLogix 5590コントローラ

 ControlLogix® 5590コントローラは、標準、安全、冗長性、またはLogix SIS (安全計装システム) アプリケーション用に構成可能です。コントローラはシャーシベースであり、さまざまな通信およびI/O機能の構成オプションを実現します。コントローラは、シーケンシャル、プロセス、モーション、ドライブ制御を可能にする複数のプログラミング言語をサポートしています。

InformationInformation
ControlLogix 5590コントローラの詳細を見る
 

関連情報。

InformationInformation
標準アプリケーション開発
セキュリティアーキテクチャ
ControlLogix 5590コントローラのセキュリティアーキテクチャ。

Download the ControlLogix 5590 Controllers safety diagram.

セキュアコントローラシステム

CIP Security™ は、 EtherNet/IP™ ネットワーク全体で安全なデータ転送を実現する標準的なオープンソースの通信メカニズムです。 

CIP Security™ により、 CIP™接続デバイスは、データ送受信前に相互認証を行います。CIP™ Security は、デバイスが悪意のある通信から自身を保護するため、以下のセキュリティ特性を利用します。

  • デバイスIDおよび認証

  • データ完全性および認証

  • データ機密性

ロックウェル・オートメーションは、 CIP Security™ ソリューションの実現に以下の製品を使用します。

  • FactoryTalk® Policy Manager ソフトウェア( FactoryTalk® System Servicesを含む)

  • FactoryTalk® Linx ソフトウェア (ワークステーションソフトウェアが CIP Security™を利用して安全に通信可能)

  • Studio 5000 Logix Designer® アプリケーション( CIP Security™対応Logixコントローラとのインターフェイスに必要なアプリケーションです。最小アプリケーションバージョンはコントローラ製品ファミリーによって異なります。)

貴社の製品要件を確認し、ソリューションに適した正しい製品バージョンをご確認ください。

 CIP Security™の詳細情報(例:  CIP Security™対応製品の一覧や、制限事項・考慮事項を含む製品の使用方法を説明する資料)については、以下をご参照ください。

  • ロックウェル・オートメーション 産業用サイバーセキュリティソリューション

  • CIP Security with Rockwell Automation Products Application Technique, publication SECURE-AT001 ( CIP Security™対応製品、最小ソフトウェアバージョンおよび製品ファームウェアリビジョン、製品の使用方法を説明する資料について記載)

InformationInformation
コントローラシステムのセキュリティ対策の詳細
 

関連情報

InformationInformation
セキュアアプリケーション開発
冗長性アーキテクチャ
ControlLogix 5590コントローラの冗長性アーキテクチャ。

Download the ControlLogix 5590 redundancy architecture diagram.

ControlLogix冗長性

ControlLogix® 冗長化は、高可用性を必要とする非安全アプリケーション向けに設計されています。冗長 コントローラが冗長化用に構成されている場合、プライマリコントローラは標準タスクを実行し、標準データをセカンダリコントローラにクロスロードします。

冗長コントローラは、同時通信または非同時通信を介してリモートシャーシ内の標準I/Oモジュールとのみ通信できます。

InformationInformation
ControlLogix冗長性の詳細
 

関連情報

InformationInformation
冗長シャーシ動作
Logix SISアーキテクチャ
ControlLogix 5590コントローラのLogix SISアーキテクチャ。

Download the Logix SIS architecture diagram.

Logix SIS

Logix SISは、高可用性を必要とする安全アプリケーション向けに設計されています。Logix SISは、SIL 2またはSIL 3の安全定格を実現できます。冗長 コントローラがLogix SIS用に構成されている場合、ロジックは次のように実行されます。

  • プライマリコントローラとセカンダリコントローラの両方が安全タスクを同時に実行し、すべての安全データは同期されたままです。

  • プライマリコントローラのみが標準タスクを実行し 、標準データをセカンダリコントローラにクロスロードします。

冗長安全対応コントローラは、リモートシャーシ内の標準I/Oモジュールと安全I/Oモジュールの混在と通信できます。 安全I/O通信の場合、冗長シャーシ内の1756-EN4TRモジュールとリモート安全I/Oモジュール間で同時通信を構成する必要があります。

InformationInformation
Logix SISの詳細
安全アーキテクチャ
ControlLogix 5590コントローラの安全アーキテクチャ。

Download the ControlLogix 5590 safety architecture diagram.

ControlLogix 5590安全システム

すべてのControlLogix® 5590コントローラを安全対応にすることができます。安全対応コントローラは、最大SIL 3およびPLeの安全アプリケーションをサポートできます。

  • セーフティパートナがインストールされていない場合、安全タスクと安全I/Oを使用することで、SIL 2/PLd(カテゴリ3)を実現できます。
  • 安全タスクとインストールされたセーフティパートナを使用することで、SIL 3/PLe(カテゴリ4)の機能を実現できます。
  • Logix SISは、最大SIL 3/PLe(カテゴリ3)の機能を実現できます。

安全対応コントローラは、EtherNet/IP™ネットワーク上のCIP Safety™を介して安全I/Oデバイス(安全I/Oモジュール、統合安全ドライブ、統合安全コンポーネント)と通信できます。標準タスクを介してバックプレーン内のローカル標準I/Oとインターフェイスできる一方、イーサネットポートを介してリモート安全I/Oとインターフェイスできます。

標準タスクの場合、安全対応コントローラがサポートするもの

  • ラダー・ダイアグラム(LD)
  • 構造化テキスト(ST)
  • FBD
  • シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)

安全タスクの場合、安全対応コントローラがサポートするものはラダー・ダイアグラムのみです。

InformationInformation
ControlLogix 5590安全システムの詳細
 

関連情報

InformationInformation
ControlLogix 5590機能安全
 

使用・運用

Studio 5000 Logix Designerオンラインヘルプの表示
コントローラプロジェクトの作成

コントローラプロジェクトの作成には Studio 5000 Logix Designer® アプリケーションを使用します。

InformationInformation
コントローラプロジェクトの作成方法の説明
コントローラ通信の管理

コントローラは、2つのデバイス間で通信が確立されるたびに接続リソースを実現します。

InformationInformation
コントローラ通信の管理方法を学ぶ
 
コントローラI/O接続の管理

ロックウェル・オートメーションは、 ControlLogix® コントローラシステムで使用する多数のI/Oモジュールを実現しています。

InformationInformation
コントローラI/O接続の管理方法の説明
ステータスインジケータ

コントローラには8つのステータスインジケータと1つの4文字スクロールステータス表示があります。 1756-L9SPセーフティパートナには4文字スクロールステータス表示とMODステータスインジケータがあります。

InformationInformation
ステータスインジケータの詳細

モジュール詳細

カタログ番号ごとに技術仕様、環境仕様、認証を確認するか、すべての ControlLogix® 5590 コントローラの詳細を表示できます。 ControlLogix® および GuardLogix® 5580・5570 システムの詳細については、 ControlLogix および GuardLogix コントローラ仕様をご参照ください。

ControlLogix 5590 コントローラの詳細
ControlLogix 5590 Standard Controller
ControlLogix 5590 Standard Controller

1756-L902TS

1756-L905TS

1756-L908TS

1756-L915TS

1756-L925TS

1756-L950TS

1756-L980TS

ControlLogix-XT 5590 Controller
ControlLogix-XT 5590 Controller

1756-L902TSXT

1756-L905TSXT

1756-L908TSXT

1756-L915TSXT

1756-L925TSXT

1756-L950TSXT

1756-L980TSXT

ControlLogix-XT Process Controller
ControlLogix-XT Process Controller

1756-L905TPSXT

1756-L915TPSXT

1756-L950TPSXT

1756-L980TPSXT

ControlLogix 5590 Safety Partner
ControlLogix 5590 Safety Partner

1756-L9SP

ControlLogix 5590 アクセサリ
ControlLogix 5590 アクセサリ

メモリカード

イーサネットおよびUSBポート保護プラグ


設計

DownloadDownload
ControlLogix 5590 コントローラ設置

移行

DownloadDownload
Logix 5000 コントローラ設計上の考慮事項リファレンスマニュアル

インストール

DownloadDownload
交換ガイドライン Logix 5000 コントローラリファレンスマニュアル

関連コンテンツ

 
仕様が必要ですか?
DownloadDownload
ControlLogix 5590 システム選定ガイド
DownloadDownload
ControlLogixおよびGuardLogixコントローラ仕様

認証

Literature LibraryLiterature Library
Bulletin 1756認証文書を閲覧
インストール準備完了?
DownloadDownload
ControlLogix 5590 コントローラ設置
製品のご利用
DownloadDownload
ControlLogix 5590 コントローラユーザマニュアル(PDF)
InformationInformation
ControlLogix 5590 コントローラユーザマニュアル (HTML)
DownloadDownload
ControlLogix 5590 高可用性システムユーザマニュアル (PDF)
InformationInformation
ControlLogix 5590高可用性システムユーザーマニュアル (HTML)
DownloadDownload
Logix 5000コントローラ設計上の考慮事項リファレンスマニュアル
DownloadDownload
交換ガイドライン Logix 5000 コントローラリファレンスマニュアル
DownloadDownload
高可用性システムリファレンスマニュアル
DownloadDownload
Syslogテクノロジーリファレンスマニュアル
DownloadDownload
Logix 5000コントローラおよびI/OフォルトコードとSyslogメッセージリファレンスデータ
さらに詳しい情報をお探しですか?
DownloadDownload
ロックウェル・オートメーション製品による CIP Security アプリケーションテクニック
DownloadDownload
Logix 5000 コントローラ共通手順プログラミングマニュアル
DownloadDownload
Logix 5000コントローラ一般命令
DownloadDownload
Logix 5000高度なプロセス制御&ドライブ制御命令
DownloadDownload
PlantPAxプロセス命令
DownloadDownload
安全アプリケーション命令
 
ControlLogix 5590コントローラ
ControlLogix 5590コントローラ
ControlLogix 5590コントローラ
数十年にわたるイノベーションの上に構築されたAllen-Bradley® ControlLogix® 5590コントローラは、安全性、増設メモリ、高速スキャン時間、先進的な通信を提供します。

他のものをお探しですか?

文書ライブラリ
Literature LibraryLiterature Library
文書ライブラリ

Allen-BradleyハードウェアおよびFactoryTalkソフトウェア製品の詳細なドキュメントをご覧ください。

ライブラリを閲覧
リリースノート
PCDCProduct Compatibility and Download Center
リリースノート

リリースノート、アドオンプロファイル、EDS、ファームウェア、その他の製品ファイルは、 Product Compatibility and Download Center (PCDC)でご確認いただけます。

リリースノートとダウンロードの検索
製品図面
Product ConfiguratorProduct Configurator
製品図面

Product Configuratorを起動して、カタログ番号またはキーワードで図面を検索してください。

製品図面を検索
ナレッジベース
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
ナレッジベース

さまざまな製品や技術に関する質問と回答のデータベースを閲覧してください。

回答を得る
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left ドキュ...
  4. Chevron LeftChevron Left Technical Documentation Center
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix & GuardLogix制御システム技術文書
  6. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5590 コントローラリソース