Loading

ソフトウェア・デファインド・オートメーション

ソフトウェアによるインテリジェントオートメーション
青色のグラフィックが描かれた最新の産業工場。データ交換にオートメーションとクラウドコンピューティングを活用し効率性と生産性を改善。

運用における適応性とレジリエンスの未来

従来の制御アーキテクチャでは独自のハードウェアと密接に結びついており、組織の革新の迅速性、およびAIなどの変革技術の統合が制限される原因となっています。これでは組織の潜在能力を存分に発揮できません。

ソフトウェア・デファインド・オートメーションは、基盤となるオートメーションハードウェアから制御ソフトウェアを切り離すことで、従来のサイクルを変革します。その結果、レジリエンスと能力が向上し、将来を見据えた制御環境が実現されます。生産エコシステム全体の革新の加速、パフォーマンス向上、運用の効率化をチームで実現できる環境となります。


OT分野でソフトウェアの柔軟性を活用

オートメーションのDevOpsは、効率性、厳格性、信頼性を高めるCI/CDの最新ノウハウを導入することで、産業設計ワークフローを変革しています。AI、デジタルツイン、および自動化されたテストを活用することで、チームでの反復の迅速化と検証の早期化が実現され、より自信を持って展開することができるようになります。このため、オートメーションのライフサイクル全体でリスクを軽減しながらイノベーションを加速できます。

ソフトウェア・デファインド・オートメーション

ITに類似したエンジニアリング機能を活用してOTの領域を拡大

柔軟で迅速な導入

ITの速度、セキュリティ、柔軟性を活用してOTイノベーションを推進します。

  • オートメーションのDevOps: 最新のCI/CDワークフローは、AI、デジタルツイン、自動化されたテストを活用して、設計の効率化促進、および厳格性と信頼性の向上に貢献します。

  • デバイス管理: ロックウェル・オートメーションのソフトウェアと最新のITツールを通じて、ITに類似したライフサイクルエクスペリエンスを活用します。

新しい専門分野に備えた準備と取り組み

最新の変革的なテクノロジを大規模に統合することで、変化の激しい世界に適応します。

  • 最新分野: ロボティクス、AI、画像認識、MLのワークロードを社内とパートナエコシステムの両方に統合することで、オートメーション分野の枠を超越します。

  • データへのオープンアクセス: ITプロトコルや定義済みのデータモデル/規格をサポートすることで、コンテキスト化されたデータにアクセスしやすくします。

業界独自のイノベーションを解放

ソフトウェアをハードウェアの制約から解放し、業界独自の適応を促進します。

  • フォームファクタ: 関連する業界に特化したフォームファクタ(ライフサイエンス向けの小型IPC、ディスプレイ搭載On-Machine IPC、AMR対応の統合GPU、従来のフォームファクタ)を展開しています。

  • 拡張性: ポートフォリオの範囲を拡張します(小型IPCから大型IDC、性能が限定的なARMから高性能マルチコア)。

ロックウェル・オートメーションのソフトウェア・デファインド・オートメーション・ポートフォリオの統合レイヤ

設計 視覚化 制御

設計

当社のアプローチは、複数のエンジニアリング分野を単一の標準化されたワークフローに集約する統一されたソフトウェアデファインド設計環境を作成し、チームが概念を生産へとより迅速に現実化できるようにします。迅速な反復、再利用、コラボレーション、仮想設計による効率化で、新しいプロセスとテクノロジを前例のないほどのスピードで運用に統合できます。デジタルツイン機能と組み合わせることで、エンジニアが検証と最適化を仮想的に実施できるようになり、立上げ期間を短縮するとともにプラントフロアのイノベーションを加速することができます。

視覚化

多くの場合、視覚化システムはプラントフロアシステムの中でも特に保守が高価なものの1つであり、権限を持たずに制御システムの資産や知的財産へのアクセスを試みるユーザにとって一般的なターゲットとなります。当社のソリューションでは、プラントフロアのセキュリティを確保し、機器のライフサイクル全体にわたって柔軟性を提供するエンド・ツー・エンドのHMIおよびIIoTソリューションを作成することができます。

制御

コネクテッドエンタープライズを構築するにあたっては、個々の製品の寄せ集めではなく、デバイスがシームレスに統合されたオートメーション制御システムが必要です。当社では、マシンレベルのシステムと基幹システムをシームレスに統合いただけるよう、製品やソフトウェア、サービスを改良し、御社の意思決定力向上を支援しています。

特定の産業要件に応じて、関連する業界に特化したフォームファクタを展開しています。その例としては、小型IPC、ディスプレイ搭載On-Machine IPC、AMR対応の統合GPU、共有メモリなどがあります。これにより、小型IPCから大型IDC、性能が限定的なARMから高性能マルチコア、RAM容量と速度の向上、GPUアップグレードなどポートフォリオの範囲を拡張し、要求の厳しいエンタープライズ向けワークロードにレジリエントなパフォーマンスを提供します。

設計
視覚化
制御

ソフトウェア・デファインド・オートメーション・ソリューションが利用可能に

エミュレート
エミュレート
エミュレート
Emulate3D™デジタル・ツイン・ソフトウェアを使用して、機械の設計とパフォーマンスの可能性を広げます。
FactoryTalk Design Studio PLCプログラミングソフトウェア
FactoryTalk Design Studio PLCプログラミングソフトウェア
FactoryTalk Design Studio PLCプログラミングソフトウェア
クラウドベースのPLCプログラミングソフトウェアは、エンジニアが構築コストおよび保守コストを抑えたより安全なシステムの設計を実現します。プロジェクトの立ち上げの迅速化。
プログラマブルコントローラ
プログラマブルコントローラ
プログラマブルコントローラ
拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
コラボレーション、拡張性、相互運用性によって、HMI、IIoT、エッジ、およびデータプラットフォームのビジョンを実現し、成果物の品質と効率性を向上させます。
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供して、お客様の自動化のための投資計画の立案、導入を支援し、サポートします。

お問い合わせ
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア・デファインド・オートメーション