Loading

業界をリードするライフサイエンスMESで何ができるかをご覧ください

FactoryTalk PharmaSuite MESは、リーダ兼トップイノベータとして認められています。
レポートをご覧ください
安全ユニフォームで作業する製薬会社の従業員
MESソフトウェア: 製薬、バイオテクノロジ、細胞・遺伝子治療製造レポート
レポートをご覧ください

 ライフサイエンスにおけるMESの卓越性

FactoryTalk® PharmaSuite®は、ライフサイエンス業界向けに特別に開発された業界をリードするMESソリューションで、柔軟性と標準化の融合で知られています。幅広い機能と豊富な導入実績を持つPharmaSuiteが、ABI Research社の競合ランキングでリーダ兼トップイノベータに選ばれた理由をご覧ください。

ABiresearch Top Innovator Awardのロゴ
ABiresearch Leader Awardのロゴ

「製薬に焦点を当てたMESは、感熱性材料を扱うコールドチェーン生産工程を追跡する機能を含む、市場固有の幅広い機能を提供します。"

– MESソフトウェア: 製薬、バイオテクノロジ、細胞・遺伝子治療製造レポート

MESソフトウェア: 製薬、バイオテクノロジ、細胞・遺伝子治療製造レポートをダウンロード


業界固有のイノベーション

厳しい規制要件への準拠

感熱性材料の管理

クラウド機能を活用

リアルタイムの一貫性チェック

PHARMASUITEの革新性についてご確認ください

ABI Research社の競合ランキングレポートは、さまざまな市場に関する包括的な洞察を提供し、企業の実装とイノベーション戦略を評価します。

今すぐレポートをダウンロードして、FactoryTalk® PharmaSuite®が以下のような主要分野で革新的なMESソリューションとなっている理由をご覧ください。

  • 製品機能
  • データの可視性、アクセス性、およびセキュリティ
  • ユーザエクスペリエンスと作業員の増強
  • デジタルスレッドの構築
  • 製造業界の専門知識
レポートをご覧ください
濃紺の背景にデータの波へのネットワーク接続を表現した抽象的なイメージ。
ライフサイエンス向けMES
ライフサイエンス向けMES
ライフサイエンス向けMES
PharmaSuiteはシームレスに統合することで、大手製造メーカの精度、制御、信頼性の需要を満たします。
こちらをご覧ください

FactoryTalk PharmaSuiteをご覧ください

FactoryTalk® PharmaSuite®は製薬業界に特化して開発された優れたMESソリューションです。ライフサイクルにおける各ステージでロールベースの最適化を行ない、結果を得るまでの時間を短縮します。インテリジェントなアップグレードエンジンと組み合わせることで、PharmaSuite® MESはバッチ処理とディスクリート処理の両方で成長する価値ベースのアプリケーションを提供すると同時に、法規制の遵守ガイドラインへの準拠を支援します。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left Fac...
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left ライフサイエンス向けMES
  8. Chevron LeftChevron Left 業界をリードするライフサイエンス向けMESで何ができるかをご覧ください