Loading
PowerFlex 535 IP20エンクロージャ
新製品

PowerFlex 535可変周波数ドライブ

より多くの価値を提供するために設計されたPowerFlex® 535 AC可変周波数ドライブ(VFD)は、より迅速な設計、より簡単な試運転、よりスマートな運用の実現。

2027年カレンダ年第1四半期に発売予定
  1. 概要
Open All Close All
概要

新しいPowerFlex® 535コンパクト可変周波数ドライブで可能性を広げましょう。最大37kW(50馬力)までの高出力定格と、ウォッシュダウンや過酷な環境に対応する新しいエンクロージャオプションにより、より大きなパワー、アプリケーションの柔軟性の向上、機械設計を改善する多様な手段が得られます。

さらに、DeviceTools™モバイルアプリによるスマートなセットアップと簡素化された試運転で導入を加速することができます。予測的洞察、迅速な診断、自動デバイス構成により、ダウンタイムの低減とスムーズな運用の維持を実現します。

ご都合の良い時にご連絡ください
Allen-Bradley ロゴ

製品ハイライト
定格 0.37…37kW (0.5…50馬力)、100…600V
モーター互換性 誘導モーター、永久磁石モーター*、同期リラクタンスモーター*
制御モード V/Hz、センサレスベクトル、エコノマイザーSVC、クローズドループ磁束ベクトル制御
筐体タイプ IP20 / UL Open、IP66 / NEMA Type 4X*
ネットワークプロトコル 組み込みEtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP/IP、BACnet/IP*、デュアルポート接続性
安全機能 ハードワイヤード安全トルクオフ、SIL 2 / PL d
セキュリティ規格 CIP Security、IEC 62443-4-2製品セキュリティ、製品ロードマップにはCRA適合対応予定の更新を含みます。**
フォームファクタ PowerFlex 525 可変周波数ドライブと同じコンパクトな設置面積による最新化の容易化
構成ツール DeviceTools™モバイルアプリによるNFCコミッショニング、USB-C MainsFree™、組み込みHIM、Studio 5000®およびFactoryTalk® Design Workbench™ソフトウェア
診断・サービス メンテナンスアラート付き予測負荷・熱トレンド、ドライブおよびLogixでのオンボード診断、平文HIM故障表示、AIガイドDeviceToolsトラブルシューティング、自動デバイス構成、3相電源不要のサービス用24V補助電源

*後日リリース予定

**2027年7月に予定されている将来のファームウェア更新は、ロックウェル・オートメーションの継続的な適合準備活動の一環として、Cyber Resilience Act (CRA)要件への適合をサポートすることを目的としています。適合は、最終的な実装、適合性評価活動、ならびに完全な機械またはシステム構成に依存します

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 535 可変周波数ドライブ(VFD)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose