Loading

PowerFlex 755TS低圧可変周波数ドライブ
Allen-Bradley

PowerFlex 755TS可変周波数ドライブ(VFD)は、予測分析により生産性と稼働時間の向上を支援します。さらに、エネルギーとメンテナンスコストを削減します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

いつでも頼れる信頼性が必要ですか? 手間のかかる仕事はPowerFlex® 755TS可変周波数ドライブにお任せください。生産性向上、稼働時間増加、エネルギーコストおよびメンテナンスコスト削減が見込めます。

特許取得済TotalFORCE®スマートテクノロジ搭載の6パルス可変周波数ドライブは、柔軟で高性能なモータ制御、リアルタイムの運用のインテリジェンス、簡単なアプリケーションの立上げや最適化を実現します。標準的なものから特に要件の厳しい産業制御の課題まで、数多くのモータ制御アプリケーションおよび産業向けに設計されたこれらの可変周波数ドライブが、必要な生産性およびスループットの実現を支援します。

最新ニュース

  • PowerFlex®ドライブとTotalFORCE®テクノロジおよびFactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™を組み合わせ、ドライブとプラント資産の健全性を継続的にモニタします。AIを使用して、機器の故障を予測し、予期せぬダウンタイムを減らします。
  • PowerFlex® 755TS可変周波数ドライブおよび誘導モータと、統合モーションコマンドをプログラムするStudio 5000®ソフトウェアを使用すると、エンジニアリングが容易になり、エンジニアリング時間を短縮できます。PowerFlex®可変周波数ドライブとKinetix®サーボドライブの両方に対して命令が共通する単一のソフトウェアパッケージを使用して、簡単に統合することができます。詳細はこのビデオをご覧ください。
  • PowerFlex 755TSフレーム7Aドライブは、電力範囲を最大500HP / 355kWに拡張し、ハイパワーアプリケーション向けの新たなパネル取付けソリューションを提供します。このパネル取付けソリューションは、フロア取付けタイプの製品よりも75%も小さく、設置が簡単で、厳しい設置面積の要件も満たすことができます。

次世代型可変周波数ドライブ、Allen-Bradley®のPowerFlex 755TSドライブの概要

PowerFlex 755TSドライブは、強力なモータ制御をVFDの次のレベルに引き上げました。スマートで柔軟、強力なこれらのドライブは、生産量、稼働時間を伸ばし、さらなる省エネルギーと生産性を実現するように設計されています。

これらのドライブが、アプリケーションのニーズを満たすために、どのように役立つかを説明します。

要件の厳しい産業アプリケーション向けのスマートな可変周波数ドライブ機能

この次世代型PowerFlex可変周波数ドライブはあらゆる産業アプリケーションに適しています。従来の一般的な可変周波数ドライブアプリケーションや、高性能なモータ制御が必要な特別なアプリケーションに、PowerFlex 755TS可変周波数ドライブをご検討ください。

複数のモータタイプや複数のモータ制御モード対応で、複数アプリケーションに共通の可変周波数ドライブを使用する際に、パーツやトレーニング、サポートを簡素化できるメリットがあります。

生産性の向上と稼働時間の増加
工場の現場の青写真を示すモニタを見ている、ヘルメットと黄色い安全ジャケットを着た2人の作業員
カタログ
生産性の向上と稼働時間の増加

PowerFlex® 755T可変周波数ドライブファミリーは、過酷な産業アプリケーション向けに柔軟な高性能モータ制御を提供します。スマートテクノロジにより、予測分析、リアルタイムのパフォーマンスデータ、適応制御を実現し、アプリケーションを年中無休24時間体制の稼働をサポートします。

 

今すぐダウンロード

生産性が飛躍的に向上し、ご使用の可変周波数ドライブを戦略的な強みに変える

PowerFlex 755TS可変周波数ドライブは、TotalFORCEテクノロジを搭載した初の6パルス可変周波数ドライブで、お使いの機器を最大限に活用できるように支援します。

このスマートテクノロジは柔軟で高性能なモータ制御、高度な自己モニタ機能、およびリアルタイムのデジタルプラットフォームを組み合わせたものです。このテクノロジの採用は、利益を生むか、損失を被るかの決定的な分岐点となります。診断と予測分析における豊富な知見を活用いただくことで、運用、エネルギー、予知保全についてスマートな意思決定が可能となります。

ビデオ
予知保全機能を搭載したAllen-Bradley®のPowerFlex®可変周波数ドライブ

施設のメンテナンスにおいて受動的なアプローチから積極的なアプローチへ移行できます。予知保全機能を搭載したPowerFlex可変周波数ドライブが、予知保全の考え方で作業を進める上で、どのように役立つかをご覧ください。

予知保全を自社施設に展開

FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™とPowerFlex 755TSを組み合わせると、プラント資産の健全性をこれまでにないレベルで可視化できます。

このソリューションは可変周波数ドライブとプラント資産を継続的にモニタし、問題が発生する前に警告を出すため、計画と対応に時間的な余裕が生まれます。実用的な知見を使ってリスクを軽減し、保守計画を最適化し、より高い信頼性でアプリケーションの稼働を維持できます。

ドライブ健常性のモニタ

  • 実際の使用量や環境に基づいて、クリティカルなドライブコンポーネントの予想寿命を計算
  • ファン、トランス、エアフィルタ、その他のコンポーネントの残余寿命を予測
  • パワーセル、ファン、および通常の動作範囲外の温度については、コンポーネントのランタイム時間をご覧ください。

プラント資産のモニタ

  • クラウドインフラに諸経費をつぎ込むことなく、既存の PowerFlex可変周波数ドライブからの電気信号データをエッジで高速ライブ分析
  • ポンプ、ファン、ブロワの故障を予測して特定
  • 流量制限、キャビテーション、取付けの緩み、ブレードのずれ、ベアリング不具合などのアラート通知を受信
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAIによって提供される資産の故障の事前通知により、メンテナンス活動を最適化し、計画外のダウンタイムを削減します。
こちらをご覧ください
生産性、稼働時間を高め、さらなる省エネルギー化

TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlex可変周波数ドライブは、リアルタイムの産業用制御システムインテリジェンスが利用できます。

タイヤ&ゴム

PowerFlexドライブの高い効率により、非生産時間を少なくとも10%削減

RA赤色の金属が先端に付着したバケツがひっくり返り、水が流れ出ている光景

金属

エネルギー効率が高いため、新技術導入のための投資を6カ月以内に回収

鉱業

複数のアプリケーションや運用における節約エネルギーは30%超

油井RAレッド

石油&ガス

従来のドライブに必要なスペースに対して50%超の省スペース

こちらをご覧ください

TotalFORCEテクノロジ搭載のスマートドライブの機能

セキュリティ強化

CIP Securityはデータの真正性、整合性、および機密性を実現し、制御システムを要塞化します。 

迅速かつ豊富なデータ

情報を簡単に入手。オンボード予測分析のリアルタイム診断データによって予期せぬダウンタイムを削減します。

素早い起動、長時間稼働

適応制御機能により、生産性向上、機械摩耗やダウンタイムを軽減します。

安全と生産性

安全オプションで人員や機器を保護しつつ、予期せぬダウンタイムを削減します。

腐食性ガスの保護

XT腐食性ガス保護オプションにより、腐食性ガス環境での早期の機器故障リスクを軽減します。

頼れる省エネルギー

エネルギー効率の高いドライブと高精度なモータ制御でエネルギー消費量を削減します。

お使いのドライブのエネルギー効率を計算する
緑や黒を背景に点灯した電球の下にある手
ツール
お使いのドライブのエネルギー効率を計算する

当社は、ご使用のAllen-Bradleyの可変周波数ドライブがIEC 61800-9-2規格を満たしていることを確信しています。当社製品のエネルギー効率を競合製品と比較してみてください。

こちらをご覧ください

信頼できる、実績のある省エネルギー性能

PowerFlex 755TS可変周波数ドライブは、その業界最先端の設計により、エネルギー使用量を大幅に削減できます。電力損失を最小限に抑えることで、アプリケーションの性能を向上させ、二酸化炭素排出量を減らします。

Energy Pauseは、3相電源をコマンドで切断し、プロセスが実行されていないときにはドライブを低エネルギー状態にすることで、エネルギーを節約します。生産を再開する準備ができると、ドライブをより速やかにアクティブにします。

もう1つの省エネルギー対策として、センサレスベクトル制御のエコノマイザモードが用意されています。定常速度に達するとエコノマイザが有効になり、印加された負荷に基づいてドライブの出力電圧を自動的に調整します。

さらに、PowerFlex 755TSドライブは永久磁石モータ制御をサポートしています。このモータタイプは、同じ出力トルクを維持しながらモータサイズを小さくできるので、エネルギー効率を改善できます。
 


スマート可変周波数ドライブテクノロジでアプリケーションの年中無休24時間体制の稼働をサポート

  • 1~500HP / 0.75~355kW
  • 動作温度(ディレーティングあり): -20~60°C (-4~140°F)(最大50°C/122°Fまでディレーティングなし)
  • I/O、安全、通信、補助電源用の最大5つのオプションカード対応
  • 環境: IP00/IP20 NEMA/ULタイプ開放型、フランジ取付け、IP54 NEMA/ULタイプ12、XT腐食性保護強化用オプション
  • FactoryTalk® Studio 5000®設計環境で簡単に構成、統合、および視覚化が可能
  • 組み込み型デュアルポートギガビット EtherNet/IP (1000MB)は、データ処理速度が10倍で、必要な情報および容量を提供
  • 信頼できるデバイス間の権限、整合性、プライバシーを確保する、セキュアな通信プロトコル向けCIP Security
  • XT腐食性ガス保護オプションにより、腐食による早期の機器故障リスクを軽減します
  • TotalFORCEテクノロジ: 柔軟な高性能モータ制御、オペレーショナルインテリジェンス、立上げの自動化、最適化を可能にします
PowerFlex 755T ACドライブシリーズの詳細をご覧ください
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
PowerFlex 755T ACドライブシリーズの詳細をご覧ください

TotalFORCEテクノロジ搭載の可変周波数ドライブは、以下のように最適なパフォーマンス状態での稼働を維持します。

  • PowerFlex 755TLドライブは、高調波緩和および力率補正によりエネルギー効率を高める
  • PowerFlex 755TRドライブは回生機能搭載で、エネルギー消費を軽減
  • PowerFlex 755TMドライブは、システム設計および消費電力を最適化するように、あらかじめ設計された一連の構成を用意
すべての製品の表示

その他のPowerFlex 755Tの参考資料

ビデオ
リアルタイムの産業用制御システムで生産を拡大

スマートモータ制御システムにより、利益と損失の分岐点を明確にできます。PowerFlex可変周波数ドライブは、正確なモータ制御を実現します。さらに、リアルタイムのオペレーティングシステムのデータを使えば、生産性、稼働時間、省エネルギー性が促進されます。

ビデオ
XT腐食性ガス保護機能を搭載したPowerFlex 755Tドライブの詳細をご覧ください

XT腐食性ガス保護機能を搭載したPowerFlex 755Tドライブの詳細をご覧ください。XTを搭載したPowerFlex 755Tドライブが、腐食性用途における機器の保護にどのように役立つかをご覧ください。

腐食性ガス保護のためのオートメーションソリューション
腐食性ガス保護のためのオートメーションソリューション
機能
機能
腐食性ガス保護のためのオートメーションソリューション
過酷な環境に耐えるよう設計されたオートメーション製品のポートフォリオは、腐食性ガスによる早期故障のリスクを低減します。
こちらをご覧ください
これからは予知保全もAIの時代
これからは予知保全もAIの時代
ブログ
ブログ
これからは予知保全もAIの時代
ロックウェル・オートメーションの新しいソフトウェア、FactoryTalk Analytics GuardianAIは、継続的な状態ベースモニタを通じて、予知保全に関する洞察を提供します。
今すぐ読む
Fan & Pump Calculator
Asian engineer takes water from wastewater treatment pond to check the quality of the water after going through program wastewater treatment process in industry environment concept.
Tools
Fan & Pump Calculator

Calculate your energy savings and carbon reductions with our tool that specifically targets fan and pump applications.

Learn More
認証
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク取得
  • cULus
  • EAC
  • エコデザイン
  • EMC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN 954-1)安全トルクオフのオプション付き
  • KCC
  • モロッコ
  • RCM
  • SEMI F47
  • UKCAマーク取得済
調達仕様書
テクニカルデータ
調達仕様書

ドライブ製品の製品通信オプションや定格、認証の詳細をご覧ください。

こちらをご覧ください

TotalFORCEスマートテクノロジ搭載のPowerFlex可変周波数ドライブの詳細をご覧ください

  • ドライブのROK Talkポッドキャストシリーズ
    マイクヘッドにAllen-Bradleyの六角形ロゴを取付けた図。その横にROK Talk on drivesと書かれた文字
    ドライブのROK Talkポッドキャストシリーズ

    低圧VFD、高圧VFD、およびサーボドライブの進化が、産業企業の製造の未来への前進にどのように役立つかを聞いて、学ぶことができます。

    すべてのエピソードを見る
  • PowerFlex 755T TotalFORCEビデオ
    ロックウェル・オートメーションのロゴ
    PowerFlex 755T TotalFORCEビデオ

    新しい情報を取り入れるには、ビデオを見るのが一番簡単な場合があります。当社におまかせください – PowerFlex 755TS TotalFORCEのビデオをご覧ください。トルク精度、適応制御、予知保全、アンチ・スウェイ・テクノロジに関するビデオで、お客様の学習経験をさらに次のレベルへ進めてみましょう。

    ご登録ください
  • 自動車およびタイヤ
    タイヤ製造工場内でタイヤがコンベアベルトの上を流れている。製造工程全体を通してモータを制御するスマート可変周波数ドライブによって、運用が強化されます
    カタログ
    自動車およびタイヤ

    200種類もの原材料が化学、物理学、エンジニアリングと組み合わされ、最高の快適性、性能、信頼性と安全性を備えたタイヤを生産しています。PowerFlex可変周波数ドライブは、生産工程のほぼ全体で使用できます。

    今すぐ読む
  • 石油&ガス
    海洋上の石油掘削では、PowerFlex可変周波数ドライブを始めとする産業用モータ制御を活用して、生産性と稼働時間を改善しています。夕暮れ時の石油&ガス中央処理プラットフォームを収めた風景写真。ここで生成および処理された炭化水素が製油所、石油化学施設、発電プラントに送られ、タンカーで輸出される。
    カタログ
    石油&ガス

    石油&ガス業界の競争体質により、組織は収益性を維持するために継続的な運用の改善が求められます。このことから、システムのアップグレードの際に企業は「インテリジェント生産テクノロジ」を指定しています。

    今すぐ読む
  • 鉱業
    黄色の大型採鉱トラック5台が、採掘場から採れた石炭あるいは別の黒色の鉱石を運搬している。
    カタログ
    鉱業

    機器の不調やダウンタイムは、企業の競争力を低下させます。優れたソリューションは、スマート機器を採用しています。スマート可変周波数ドライブはリアルタイムのデータを提供し、お客様の生産性と稼働時間を向上し、エネルギーおよびメンテナンスコストを削減します。 

    今すぐ読む
  • 金属
    製鋼所で明るい白色および黄色のスチールが大型の容器から注がれている。白色の火花とオレンジ色の煙が活動を取り囲んでいる。
    カタログ
    金属

    スマートモータ制御装置は、生産上の問題を予測し、迅速に解決または排除するためのリアルタイムの動作データを提供します。PowerFlex可変周波数ドライブ技術は、1時間当たり数千ドルもの費用がかかりうる予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。

    今すぐ読む
  • パルプ&製紙
    製紙工場の床に置かれた大型の白いロール紙
    カタログ
    パルプ&製紙

    企業は競争の激しい世界各地の市場で成功するために、革新的な生産テクノロジを必要としています。非効率的な作業とプロセスは、競争上の優位性の低下を招く恐れがあります。TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlexドライブは必要とされるソリューションを提供します。

    今すぐ読む
Documentation
Miscellaneous 文書
PowerFlex 755Tドライブのカタログ 755T-BR001_-JA-P
PowerFlexドライブ(クレーンおよびホイストアプリケーション用)のカタログ PFLEX-BR009_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755TS低圧可変周波数ドライブ
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose