Loading

22C PowerFlex 400
Allen-Bradley

当社のPowerFlex® 400 ACドライブは、商用および産業用のファンおよびポンプを制御する処理に最適化されています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

当社のPowerFlex® 400 ACドライブは、商用および産業用のファンおよびポンプを制御する処理に最適化されています。パージやダンパ入力などの機能が組み込まれており、可変トルクのファンやポンプの幅広いアプリケーションに対応する速度制御を実現する、費用効率の高いソリューションとなります。パッケージ型のPowerFlex 400のファン、およびポンプドライブが用意されており、標準設計に制御、電力、およびエンクロージャのオプションを追加して、可変トルクのファンやポンプのアプリケーションにおける速度制御のソリューションを費用効率よく実現することができます。

  • 定格電力:
    • 200~240V: 2.2~37kW/3~50HP/12~145A
    • 380~480V: 2.2~250kW/3~350HP/6~460A
  • NEMA/UL Type 1、12、3R、4に適合するエンクロージャ
  • フランジ取付けおよびパネル取付けを選択可能
  • V/f制御、スリップ補正、およびPID制御
  • RS-485、共通産業用プロトコル (CIP)、内蔵されたModbus® RTU、Metasys® N2、Apogee® FLN P1のプラントフロア用ネットワークプロトコルに対応
  • 同期シリアルインターフェイス (DSI) 通信モジュールをサポート
  • ドライブの過負荷保護、フライング始動、パージおよびダンパ入力、ハンド/オフ/自動セレクタスイッチ、休止/再開などの機能を装備
  • パッケージ型ドライブのオプション: ディスコネクトパッケージおよびコンタクタ・バイパス・パッケージ
  • オプションのラインリアクタを利用可能
  • 一体型キーパッド、リモートキーパッド、またはDriveTools SPソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
  • PowerFlex® ACドライブとのプレミア統合では、Logix制御プラットフォームを使用することでパラメータとタグのプログラミングを簡略化して開発時間を短縮

HVACファンおよびポンプ用パッケージ型ドライブのオプション

  • メイン入力ディスコネクトスイッチ
  • 3つのコンタクタとディスコネクトスイッチを備えたフルバイパス
  • 3つのコンタクタとディスコネクトスイッチを備えた基本バイパス
PowerFlex 400のパッケージソリューション
OrdersOrders
PowerFlex 400のパッケージソリューション

取得プロセスを合理化するために事前に設計されたさまざまな標準パッケージソリューションからお選びいただけます。これらのソリューションは、配送や設置を簡素化し、再注文や在庫管理を容易にします。

ドライブ、エンクロージャの種類、電源オプションを選択します。

詳細をご覧ください

ソフトウェア

Studio 5000 Logix Designer
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

Studio 5000 Logix DesignerとPowerFlex®ドライブのプレミア統合

  • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
  • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
  • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
  • インポートおよびエクスポート機能により、Drive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
  • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
  • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
  • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
こちらをご覧ください
設計および構成ソフトウェア
ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア

スタンドアロンマシンの開発を簡略化し、さまざまな業界向け製品の設計時間を短縮できます。また、当社のConnected Components WorkbenchソフトウェアとMicrosoft Visual Studioを併用して、PowerFlex 523ドライブを構成できます。

こちらをご覧ください
製品互換性およびダウンロードセンター (PCDC)
サポート
製品互換性およびダウンロードセンター (PCDC)

製品互換性およびダウンロードセンター (PCDC) で、製品ダウンロード検索をはじめとするさまざまな機能をご活用ください。

こちらをご覧ください
DriveTools SPソフトウェア
DriveTools
ソフトウェア
DriveTools SPソフトウェア

DriveTools™ SPは、選択されたPowerFlex® ACドライブおよびDCドライブのプログラミング、保守、およびトラブルシューティング向けに簡素化されたインターフェイスを提供するソフトウェアツールのファミリーです。ツールには、DriveExecutiveおよびDriveObserverのソフトウェアが含まれます。

すべてを表示

認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • IEC 61800-9-2 IE2 エネルギー効率要件を満たすか上回っています。
  • CEマーク取得
  • C-Tick
  • cULリスト
  • IEC (適合するよう設計)
  • ULリスト
  • UL508Cプレナム定格
  • RoHS

お客様へのご提案

統合アーキテクチャ
統合アーキテクチャ
機能
機能
統合アーキテクチャ
統合制御システムはスマートマニュファクチャリングを促進するため、産業用オートメーションのソリューションに適しています。
こちらをご覧ください
協調ドライブ・システム・ソリューション
協調ドライブ・システム・ソリューション
機能
機能
協調ドライブ・システム・ソリューション
当社は業界に関する専門知識をいかして、生産性を最大限に高めながらリスクを最小限に抑える総合的なドライブソリューションを提供します。
こちらをご覧ください
インテリジェントモータ制御
インテリジェントモータ制御
能力
能力
インテリジェントモータ制御
当社のインテリジェント・モータ制御の製品ラインでは、通信機能を備えた高度な制御技術をAllen-Bradley®のモータ制御装置に適用しています。
Documentation
Miscellaneous 文書
PowerFlexの低圧ACドライブファミリーのパンフレット PFLEX-BR008_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 22C PowerFlex 400
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose