Loading

安全I/O
Allen-Bradley

当社の安全I/Oポートフォリオは、ローカルI/O、分散型I/O、およびOn-Machine™オプションを提供し、幅広いパフォーマンスと接続(性)の特性によって、コンプライアンスとマシンパフォーマンスの向上を支援します。
Loading
  1. 概要
Open All Close All
概要
Allen Bradley

当社の安全I/Oポートフォリオは、ローカルI/O、分散型I/O、およびOn-Machine™オプションを提供し、幅広い性能および接続性の特性によって、コンプライアンスと機械性能の向上を支援します。 

Compact 5000 I/Oモジュール
Allen-Bradley Compact 5000 I/Oモジュール
Compact 5000 I/Oモジュール

当社のBulletin 5069 Compact 5000™ I/Oモジュールは、コンパクトな設計で高性能制御を提供し、Logixプラットフォームの性能機能を拡張します。これらは、CompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、またはCompactLogix 5480システムのローカルI/Oモジュールであり、安全オプションも利用可能です。これらのモジュールは、CompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、CompactLogix 5480、 ControlLogix® 5580、およびGuardLogix 5580コントローラー(安全モジュール制限付き)用のEtherNet/IPネットワーク上での理想的な分散型I/Oソリューションです。高処理要件のアプリケーションに最適です。

製品詳細
FLEX 5000 I/Oモジュール
Allen-Bradley FLEX 5000 I/Oモジュール
FLEX 5000 I/Oモジュール

当社のFLEX 5000™ I/Oモジュールは、堅牢で柔軟な分散型I/Oソリューションであり、運用ニーズに合わせてI/Oを選択することができます。FLEX 5000 I/Oは、1Gb EtherNet/IP™接続(性)により通信を強化し、より高速でバンド幅の増加を実現します。ネットワークアーキテクチャの柔軟性を提供するため、これらのモジュールには2つの銅ポートまたは2つのファイバーポート(SFP)が含まれ、DLR、スター、リニア、およびPRPトポロジーをサポートします。

製品詳細
1756 ControlLogix シャーシベースのモジュール
Allen-Bradley 1756 ControlLogix シャーシベースのモジュール
1756 ControlLogix シャーシベースのモジュール

当社のBulletin 1756 ControlLogix®シャーシベースのモジュールは、デジタル、診断デジタル、アナログ、モーションコントロール、特殊I/O、演算モジュールの全範囲を提供し、お客様のアプリケーションニーズにお応えします。シャーシベースのモジュールは、ControlLogixコントローラのローカルシャーシ、またはControlNet™やEtherNet/IP™ネットワークを介してControlLogixコントローラにリンクされたシャーシのいずれでもご使用いただけます。

製品詳細
ArmorBlock Guard I/Oモジュール
Allen-Bradley ArmorBlock Guard I/Oモジュール
ArmorBlock Guard I/Oモジュール

当社のBulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™モジュールは、安全システム向けの従来の分散型I/Oのすべての利点を提供します。これらのモジュールはEtherNet/IP™用のIP67定格パッケージで提供されており、お客様の機械に直接取り付ける準備ができています。

製品詳細
CompactBlock Guard I/Oモジュール
Allen-Bradley CompactBlock Guard I/Oモジュール
CompactBlock Guard I/Oモジュール

当社のBulletin 1791DSおよび1791ES CompactBlock™ Guard I/O™モジュールは、安全システム用の分散型I/Oの利点を提供します。これらのモジュールは、CIP™ Safetyを使用してDeviceNet™またはEtherNet/IP™ネットワーク上で通信する安全コントローラと連携します。CompactBlock™ Guard I/O™はGuardLogix®およびSmartGuard™コントローラとの連携に最適化されています。

製品詳細
POINT Guard I/Oモジュール
Allen-Bradley POINT Guard I/Oモジュール
POINT Guard I/Oモジュール

当社のPOINT Guard I/O™モジュールは、標準のPOINT I/O™システムに適合するように設計された安全定格I/Oモジュールで、最大密度I/Oソリューションにおいて自動化および安全機能を提供します。POINT Guard I/Oは、GuardLogix®コントローラー用のEtherNet/IP™上のCIP™安全プロトコル、またはSmartGuard™ 600コントローラー用のDeviceNet™を使用して通信します。

製品詳細
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全I/O