ControlLogix 5590コントローラのご紹介
Allen‑Bradleyの最新イノベーションは、現代の製造業の複雑さを簡素化するために設計されています。ControlLogix 5590コントローラでは、機能安全が組み込み型であり、組織がすべての制御分野にわたって安全を統一することを可能にします。これにより、運用の信頼性を向上させ、コンプライアンスを加速することができます。
1つのコントローラで、運用のあらゆる部分において安全性を強化し、パフォーマンスを向上させることができるとしたらどうでしょうか?
増設ユーザメモリとより高速なスキャン時間で設計されたControlLogix 5590コントローラは、要求の厳しいマルチディシプリンアプリケーションに対して高性能を提供します。先進的に設計された制御システムの一部として、高度な通信とセキュアなデータフローをサポートし、運用全体でより多くのデバイスを接続することを支援します。