Loading

Stratix 5200イーサネットスイッチ
Allen-Bradley

Allen-Bradley® Stratix® 5200マネージド産業用イーサネットスイッチの機能を探索してください。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(9)
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
Allen‑Bradley® Stratix® 5200マネージド産業用イーサネットスイッチの機能をご確認ください。この柔軟で適応性の高いソリューションは、幅広い産業用アプリケーションに使用できます。これらのスイッチは、Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®ソフトウェアとの最適化されたプレミア統合を特徴とし、構成とモニタを簡素化します。高度なプレミア統合により、より簡単な試運転と実用的な診断を体験できます。すべての産業ニーズを満たすために、Stratix 5200スイッチにアップグレードしてください。

Allen-Bradley

迅速な生産を実現する

機能

新しいStratix 5200マネージドスイッチは、レイヤー2アクセススイッチング、ベースまたはフルファームウェア、6、10、または20ポートオプションを提供します。新しいグラフィカルWebユーザインターフェイスを含むCisco IOS® XEプラットフォームをベースとしたStratix 5200マネージドスイッチは、セットアップと構成が容易で、強化されたセキュリティ機能を提供します。冗長電源入力とオプションの8ギガバイトセキュアデジタルカードを使用したバックアップ/リストア機能により、ダウンタイムの低減が可能です。これらのスイッチは、Integrated Architecture® systemに簡単に統合できるアドオンプロファイルとFactoryTalk® Viewフェースプレートをサポートしています。 

ウェビナー
Stratix 5200管理イーサネットスイッチ概要

Stratix 5200管理イーサネットスイッチの主要機能、利点、および特長について学びましょう。

ウェビナーを視聴する

Stratix 5200管理イーサネットスイッチ製品プロファイル
ブラックStratix 5200スイッチ正面向き
プロフィール
Stratix 5200管理イーサネットスイッチ製品プロファイル

これらのコンパクトでスケーラブルなイーサネットスイッチには、小規模で独立したネットワークや複雑なネットワークを持つアプリケーションで使用できるCisco®技術が組み込まれています。

プロファイルをダウンロード

自分自身が 簡単に操作できるように

しましょう

Stratix 5200スイッチは、柔軟性とユーザの利便性を向上させる革新的な技術を統合しています。産業用アプリケーション向けのデフォルト構成を特徴とすることで、これらのスイッチはパフォーマンスを最適化し、セットアップを簡素化して、コストとダウンタイムを低減します。さらに、これらのスイッチはITとOTの両方の構成・管理ツールをサポートしており、ユーザは統合時に既存の専門知識を活用することができます。 


安全な スイッチングインフラストラクチャを

提供する

Stratixスイッチをネットワークデバイスに接続して、産業用制御システムの通信バックボーンを構築してください。これらのスイッチは、通信イベントにリアルタイムで反応し、製造環境におけるリスクを軽減するように設計・最適化・テストされています。Stratixスイッチは、Logix制御システムと組み合わせて使用する際に、独自の機能を備えています。FactoryTalk® Viewターミナル用の事前構築されたユーザインターフェイスが、製品およびアプリケーションサポートと共にスイッチアラームを自動的に処理し、産業用制御システムのサポートに関する単一の連絡窓口を提供します。


特長とメリット

  • 全ギガビットポートオプションを搭載
  • 高速冗長および耐障害性アーキテクチャオプションをサポート
  • 多様なアプリケーションをサポートする各種銅およびファイバー選択肢を含む
  • レイヤ2アクセススイッチングをサポート
  • ITおよびOTの両方の構成および管理ツールをサポートし、両チームの専門知識を活用可能
  • 産業用アプリケーション向けのデフォルト構成を含み、簡単なセットアップと最適化されたパフォーマンスを提供
  • 幅広いアプリケーションニーズに対応する堅牢なスイッチングおよびセキュリティ機能セットを組み込み
  • Studio 5000®アドオンプロファイル(AOP)を含み、Rockwell Automation® Integrated Architecture® systemへのプレミア統合を実現
  • モニタおよびポート制御用の事前定義されたLogixタグを搭載
  • ステータスモニタおよびアラーム機能を可能にするFactoryTalk Viewフェースプレートとの互換性をサポート
  • Cisco®テクノロジー(IOS-XEオペレーティングシステムを含む)を組み込み、エンタープライズネットワークとの統合を支援

関連製品およびサービスについて詳しく見る

Stratix 5800高性能マネージドスイッチ
Stratix® 5800
製品
Stratix 5800高性能マネージドスイッチ

当社のStratix® 5800マネージド産業用イーサネットスイッチは、柔軟なパッケージでギガビット性能を提供します。固定型およびモジュール式の設計があり、銅、ファイバー、PoE拡張モジュールの幅広い種類をサポートし、多様なアプリケーションニーズに対応するためにLayer 2スイッチングまたはLayer 3ルーティングのファームウェアオプションが利用可能です。

Stratix 5700産業用マネージドイーサネットスイッチ
メガネをかけた男性が、イーサネットケーブルが接続されたイーサネットスイッチを確認するために電気パネルの中に手を伸ばしている。
製品
Stratix 5700産業用マネージドイーサネットスイッチ

当社のBulletin 1783 Stratix® 5700マネージド産業用イーサネットスイッチは、最新のCisco® Catalyst®スイッチアーキテクチャおよび機能セットを使用しています。小規模なアプリケーションから工場全体のインフラストラクチャとのIT対応統合まで、お客様のスイッチング機能ニーズを満たすよう設計されています。
 

Stratix 4300 Remote Access Router
汎用Stratix 4300マシン
製品
Stratix 4300 Remote Access Router

当社のStratix® 4300 Remote Access™ Routerハードウェアは、FactoryTalk® Remote Access™ Managerソフトウェアも含む完全なソリューションの一部です。これらの製品が組み合わさって FactoryTalk Remote Access solutionを構成します。この接続(性)により、出張できない場合でも、インストール、プログラミングの更新、オンデマンドでのトラブルシューティングおよびメンテナンスのサポートが提供されます。 

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Stratix イーサネットデバイス仕様 1783-TD002_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Stratix 5200 イーサネットマネージドスイッチ設置 1783-IN022_-EN-P
User Manuals 文書
Stratix 5200およびStratix 5800マネージドスイッチユーザマニュアル 1783-UM012_-EN-P
イーサネット参照マニュアル ENET-RM002_-EN-P
Product Profiles 文書
Stratix 5200管理機能付き産業用イーサネットスイッチ製品プロファイル ENET-PP018_-EN-P
Miscellaneous 文書
Stratix 5200 イーサネットマネージドスイッチ EULA 1783-PC028_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 5200イーサネットスイッチ