Loading

IntelliCENTERモータ・コントロール・センタソフトウェアで稼働時間を向上
Allen-Bradley

モータ・コントロール・センタ内部をリアルタイムのデータと診断で確認できます。IntelliCENTERモータ制御ソフトウェアは、起動、メンテナンス、ダウンタイムのコストを削減します
  1. 概要
  2. ドキュメント
Open All Close All
概要
  • 制御室でIntelliCENTERモータ・コントロール・センタのスマートテクノロジを表示するモニタを見ている2人のエンジニア。Intelligent Packaged Powerビデオからのスクリーンショット
制御室でIntelliCENTERモータ・コントロール・センタのスマートテクノロジを表示するモニタを見ている2人のエンジニア。Intelligent Packaged Powerビデオからのスクリーンショット
Chevron LeftChevron Left
制御室でIntelliCENTERモータ・コントロール・センタのスマートテクノロジを表示するモニタを見ている2人のエンジニア。Intelligent Packaged Powerビデオからのスクリーンショット
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Allen-Bradleyロゴ

リアルタイムのデータは、お客様の運用を継続させるのに役立ちます。IntelliCENTER®モータ・コントロール・センタソフトウェアを使用することで、モータ・コントロール・センタ(MCC)とその内部の各スマートデバイスを明確に把握できます。何が稼働しているか、何が停止しているか、故障やアラームなど、すべてを1つのプラットフォームで確認できます。

CENTERLINE®およびFLEXLINE™ MCC専用のモータ・コントロール・センタソフトウェアは、安全なEtherNet/IPを使用して、制御室の安全な場所からモータ制御装置の構成、操作、モニタを簡単に行えます。

より高速な設定、より明確なインサイト、より多くの稼働時間

  • プレミア統合 
  • エンタープライズ接続(性)
  • リモートモニタ・診断
  • MCC立面図
  • 簡単なデバイス構成
  • 資産ドキュメント管理

モータ制御ソフトウェアが生産性向上を支援

私たちは最も要求の厳しい業界向けにモータ制御ソリューションを設計しています。グローバルな食品・飲料会社から産業用鉱業、石油・ガス会社まで。そして、お客様の操業に24時間365日の信頼性が求められる場合、すべてのモータ・コントロール・センタおよびモータ制御装置への可視性が重要です。

IntelliCENTERソフトウェアでよりスマートなモータ制御を体験してください — 現在、以下で利用可能:

  • CENTERLINE 2100低電圧MCC
  • FLEXLINE 3500低電圧MCC
  • CENTERLINE 1500高圧MCC
石油製油所業界と情報のネットワーク接続用アイコン、最新のテクノロジを活用

工場でコンピュータを使って作業するエンジニア

IntelliCENTERソフトウェアは、モータ・コントロール・センタへの究極のウィンドウです

IntelliCENTERソフトウェアは、準備完了、運転中、警告、故障、通信断絶を含む、すべてのスマートモータ・コントロール・センタデバイスのリアルタイムのデータステータスを提供します。この可視性により、稼働時間、生産性の向上、そして迅速な 投資回収を実現できます。当社のモータ・コントロール・センタソフトウェアは以下を提供します:

  • エンジニアリング、機器、設置コストの削減
  • MCCの試運転、起動、メンテナンスの迅速化
  • リアルタイムの運転データとプロセスステータスによる稼働時間の向上 
  • リモートアクセスによる安全性の向上

スマートテクノロジモータ制御ソフトウェアは、接続されたシステムの運用と保守をサポートします。 今や、 FactoryTalk® Design Studio™を使用してシステム設計をクラウドに移行できます。これは、生成AIとマルチコントローラーサポートを備えたWebベースの協働設計ツールで、生産性を向上させます。


MCCシステム設計・設置コストの削減

IntelliCENTERテクノロジで設計されたモータ・コントロール・センタは、組み込み(型)のEtherNet/IPおよびインテリジェントモータ制御を特徴とし、すべて工場で事前に構成およびテストされています。

  • 複雑な相互配線は、すべてのデバイスを接続する600V定格イーサネットケーブルに削減され、ハードワイヤリング設置時間を最大90%短縮します
  • MCCのモータ制御装置は現場到着前に事前に構成および検証されています
  • モータ・コントロール・センタのすべてのEtherNet/IPデバイスを単一ステップでプロジェクトにインポートし、コントローラへの簡単な割り当てが可能です。デバイスタイプ、デバイス名、IPアドレスを含むデバイス設定が自動的にインポートされます

クラウドベースの設計ツールであるFactoryTalk Design Studioを使用することで、産業用オートメーションシステム設計者は合理化されたワークフローにより、コラボレーションと生産性を向上させます。その結果:市場投入までの時間が短縮され、構築・保守コストが削減されたシステムが実現します。

Stratixコントローラーにイーサネットケーブルを接続する男性

CL2100 ステータスモニタ有効時の立面図

人員の安全性向上、資産の可視化

IntelliCENTERモータ制御ソフトウェアにより、オペレーターは制御室の安全な場所からネットワーク接続されたデバイスの状態をリモートモニタでき、作業員を電気的危険への暴露から保護します。

  • 理解しやすいグラフィカルな立面図により、MCCラインアップ内のすべてのモータ・コントロール・センタバケットと接続デバイスを表示します。
  • ダッシュボードは重要なリアルタイムのデータビューを提供します。
  • ステータスインジケータは各モータ制御装置のデバイスステータスを表示するため、何が稼働中、故障中、またはアラーム状態かを簡単に確認できます。

モータ・コントロール・センタに近づくことなく、モータ制御装置のトラブルシューティングと診断が可能です。


計画外の生産ダウンタイムを削減

アラートと診断ツールにより、問題の発見と解決が容易になり、生産性が向上します。警告により、故障が発生する前に対処するよう促されます。

さらに、必要な時に完全なモータ・コントロール・センタの文書を見つけることができます。IntelliCENTERデータセットは、モータ・コントロール・センタのバケットおよびラインアップ内のすべてのコンポーネントのマニュアル、配線図、スペアパーツリストのライブラリを提供します。

ヘルメットをかぶり腕を組んで生産工場に立つ笑顔のアジア人労働者

IntelliCENTERモータ制御ソフトウェア対応のモータ・コントロール・センタ

FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE low voltage IEC motor control centers (MCCs). Built for industrial motor control, power distribution and switchgear needs. Meet IEC 61439 1 & 2
詳細はこちら
CENTERLINE 2100 低電圧モータ・コントロール・センタ
工場での産業用モータ制御のためのIntelliCENTERテクノロジを搭載したCENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタ
CENTERLINE 2100 低電圧モータ・コントロール・センタ

CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタはUL 845規格に適合し、数多くの業界向けに高度なネットワーク接続、プロセスおよび電力制御、さらに安全ソリューションを提供します。

詳細はこちら
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
高い灰色の金属製3セクション産業用キャビネットには、CENTERLINE 1500モータ・コントロール・センタが収納されています。
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Our MCC improves industrial automation efficiency for heavy industrial manufacturing and processing environments and meets UL 347 safety standards.
詳細はこちら
始める準備はできていますか?

専門家にご相談ください。お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

お問い合わせ

ツール&リソース

  • 水道業界向けスマートモータ制御ソリューション
    上空から見た水処理施設、上空から見た再循環固形物接触清澄沈殿槽、生態系および健全な環境のコンセプトと背景。
    パンフレット
    水道業界向けスマートモータ制御ソリューション

    PowerFlex®ドライブ、CENTERLINE® MCC、IntelliCENTER®テクノロジを特徴とする統合ソリューションは、システム評価を向上させ、以下の効果をもたらします:

    • エンジニアリングおよび試運転コストの削減
    • エネルギー使用量の削減
    • 電力品質の向上
    • ダウンタイムの削減
    詳細はこちら
  • EtherNet/IP MCC(IntelliCENTERテクノロジ搭載)
    FLEXLINE 3500 rok フロント向き2つのフロントケーブルアクセス
    インタラクティブ
    EtherNet/IP MCC(IntelliCENTERテクノロジ搭載)

    EtherNet/IPがどのように統合を強化し、MCC設定時間を短縮し、ネットワーク速度を向上させ、ほぼどこからでもMCCのモニタ、トラブルシューティング、診断を迅速に行えるようにするかをご覧ください。

    詳細はこちら
  • Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    能力
    能力
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Our smart solutions deliver real time predictive analytics, high-performance motor control & connected capabilities to increase productivity & reduce downtime
    当社のケイパビリティをご覧ください
  • FactoryTalk Design StudioでIntelliCENTERを使用したモータ・コントロール・センタデバイスステータスモニタの設定
    Rockwell Automation Left Bug Logo
    YouTube動画
    FactoryTalk Design StudioでIntelliCENTERを使用したモータ・コントロール・センタデバイスステータスモニタの設定

    IntelliCENTER技術を搭載したFactoryTalk Design Studioで、MCCラインアップのデバイスステータスモニタの設定方法。デバイスの接続、リモートモニタの有効化、FactoryTalk Design Studioを使用したデバイスステータスの表示方法を学びます

    今すぐ視聴
  • FactoryTalk Design Studio で IntelliCENTER を使用してモータ・コントロール・センタラインアップを表示・管理する方法
    Rockwell Automation Left Bug Logo
    YouTube動画
    FactoryTalk Design Studio で IntelliCENTER を使用してモータ・コントロール・センタラインアップを表示・管理する方法

    FactoryTalk Design StudioでIntelliCENTERテクノロジーを使用してMCCラインアップを表示・管理する方法。IntelliCENTERデータセットとLogixデザイナの統合は、FactoryTalk Design Studioを使用することで迅速かつ簡単に行えます。

    今すぐ視聴
  • FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTERでモータ・コントロール・センタラインアップのドキュメントを表示
    Rockwell Automation Left Bug Logo
    YouTube動画
    FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTERでモータ・コントロール・センタラインアップのドキュメントを表示

    FactoryTalk Design StudioとIntelliCENTERテクノロジーを使用して、モータ・コントロール・センタラインアップのドキュメントを表示する方法を学びます。FactoryTalk Design Studioを使用して、LV MCCまたはMV MCCの図面、マニュアル、スペアパーツリストを素早く見つけることができます。

    今すぐ視聴

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
CENTERLINE 2100 モータ・コントロール・センタ選定ガイド 2100-SG003_-EN-P
CENTERLINE 1500 高圧コントローラ選定ガイド 1500-SG001_-EN-P
EtherNet/IPネットワークを使用したIntelliCENTERテクノロジー搭載CENTERLINE 1500モータコントロールセンター 1500-TD001_-EN-P
User Manuals 文書
CENTERLINE IntelliCENTER技術を使用したモータ制御センタ EtherNet/IPネットワーク リファレンスマニュアル MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTER ソフトウェア ユーザーズマニュアル MCC-UM002_-EN-P
Program Guides 文書
IntelliCENTER Active Xアプリケーション技術 MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア