Loading

Kinetix TLP多目的小型サーボモータ
Allen-Bradley

この革新的な小型サーボモータは、優れたサイズ比駆動力を有しており、必要な設置面積を最小限に抑えながら、優れた性能を発揮します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

Kinetix® TLP多目的小型サーボモータは、限られた空間での高精度モーションコントロールを向上できるよう設計されています。この革新的な小型サーボモータは、優れたサイズ比駆動力を有しており、必要な設置面積を最小限に抑えながら、優れた性能を発揮します。このモータが、いかにプロセス効率を向上し、完全なモーションコントロールソリューションとシームレスに統合して、生産価値を最大化できる、より高性能な機械を実現しているのかをご確認ください。

概要

Kinetix TLP多目的小型サーボモータで、柔軟な高性能プロセスの可能性を引き出しましょう。このモータは、46mmから235mmまでの8種類のフレームサイズと、200Vと400Vの両方に対応した電圧オプションを有しており、多種多様な低電力アプリケーションプログラムに最適です。Kinetix TLP小型サーボモータの汎用性と効率性を活用し、機械の可能性を広げましょう。

この小型サーボモータをKinetix 5100サーボドライブまたはKinetix 5300サーボドライブと組み合わせて、スマートマシンを完成させてください。

  • 200Vと400Vで8種類のフレームサイズに対応:46、70、90、100、115、145、200、235 mm
  • 定格出力:50 W~15 kW
  • 24ビット高分解能フィードバック
  • 物理的なフィードバック装置を1台備えたシングル・ターン・オプションおよびマルチ・ターン・オプション (バッテリが必要)
  • DC24Vブレーキをオプションで搭載可能
  • UL規格およびCSA規格に適合するUL認可、該当する指令に関するCEマーク

認証
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク取得
  • UKCAマーク取得済み

関連製品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
こちらをご覧ください
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
最新のモーション設計ソフトウェアを使用し、モーション・コントロール・システムを解析、最適化、検証することで画期的な機械設計を実現できます。
こちらをご覧ください
プログラマブルコントローラ
生産施設に灰色のControlLogix 5580コントローラと赤色のGuardLogix 5580セーフティコントローラ一式が並んでいる。
プログラマブルコントローラ
当社のAllen-Bradleyプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)およびプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)は、大規模なアプリケーションから小規模なアプリケーション、さらにはマイクロアプリケーションまで多岐に対応しています。
こちらをご覧ください
Documentation
Product Profiles 文書
Kinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータの製品プロファイル KNETIX-PP001_-JA-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TLP多目的小型サーボモータ