Loading

OptixPanelグラフィックターミナル
Allen-Bradley

新しいグラフィックターミナルが注目を集める理由 OptixPanel™グラフィックターミナルにより、PCを使用する感覚で密閉されたHMI機器を操作できるようになります。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

新しいグラフィックターミナルが注目を集める理由 OptixPanel™グラフィックターミナルにより、PCを使用する感覚で密閉されたHMI機器を操作できるようになります。セキュリティが必要なオペレーティングシステムは搭載しておらず、優れたコストパフォーマンスをお求めの小規模アプリケーションに適しています。このようなグラフィックターミナルは、複数の画面サイズ、ベゼルオプション、アスペクト比、スワイプやピンチなどの操作をサポートするタッチスクリーンを備えているため、お客様の工場のフロアにすぐに溶け込みます。

販売代理店に問い合わせる 営業所を検索
SupportSupport
サポートの入手

プラントフロアを簡略化 

OptixPanelターミナルを使用すると管理を容易にできます。オペレーティングシステムにはアクセスできないため、ウイルス対策ソフトウェアは不要です。また、画面サイズも21.5インチのワイドスクリーンから4.3インチの携帯電話サイズまで幅広く用意されています。このようなターミナルは、低価格で導入でき、マシンレベルのアプリケーションに経済的なソリューションを提供します。

OptixPanelグラフィックターミナルではFactoryTalk® Optix™およびFactoryTalk® Remote Access™ソフトウェアが動作し、柔軟性、拡張性、および優れた接続性を実現します。

OptixPanelグラフィックターミナルが持つ真のメリット
右を向いてOptixPanel Standardグラフィックターミナルのタッチスクリーンを操作している女性。
電子ブック
OptixPanelグラフィックターミナルが持つ真のメリット

OptixPanelグラフィックターミナルは産業用コンピュータの代替として使用できます。管理がしやすく、画面サイズの選択肢が豊富で、小規模のアプリケーションに最適です。


FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Optix
コラボレーション、拡張性、相互運用性によって、HMI、IIoT、エッジ、およびデータプラットフォームのビジョンを実現し、成果物の品質と効率性を向上させます。

最新のFactoryTalk®ソフトウェアとの統合   

OptixPanelグラフィックターミナルは、FactoryTalk Optixソフトウェアとの統合により、OPC UAやMQTTなどの通信規格を利用するプロセスデータへのクラウドベースのアクセスを可能にします。 アプリケーションをローカルデスクトップエディタで個別に開発することも、クラウドのFactoryTalk® Optix Studio™でWebブラウザを介して共同開発することも可能です。組み込みドライバにより、あらゆるタイプのコントローラとの接続をサポートしています。SaaS対応ワークフローには、チームがいつでもどこからでもコラボレーションできるように、誰がいつ何をしたかを自動的に追跡する変更追跡機能とバージョン管理機能が組み込まれています。


作業の合理化

FactoryTalk OptixソフトウェアをOptixPanelグラフィックターミナルと併せて使用することで完全なシステムを構築

倫理

拡張性

ディスプレイハードウェアの種類にとらわれることなくHMIを開発できます。システムがターゲットシステムの画面サイズを検知し、自動的に調整します。

モジュール性

個々のアプリケーションに必要な機能のみライセンス付与し、展開できます。ニーズの変化に応じてシステムを拡張する場合は、必要に応じて拡張モジュールを購入します。

デスクトップモニタソフトウェア設計

拡張性

C#スクリプトおよびFactoryTalk Optix APIを使用してプロジェクト内のあらゆるオブジェクトにアクセスできるため、ユーザは設計時および実行時に、アプリケーションを高度にカスタマイズしたり、スクリプトを使ってプロジェクトを自動作成したりできます。 

FactoryTalk® Remote Access™ソフトウェアでOptixPanel HMIシステムにどこからでもアクセス可能

セキュア

リモートでのプロジェクトの更新やメンテナンス、およびデバイスのトラブルシューティングや構成をリモートで行う機能を備え、セキュアな管理が可能です。また、FactoryTalk® Hub™を介したコラボレーションに他のユーザを招待する場合も、セキュリティが維持されます

透明性

OptixPanel Standardグラフィックターミナルはリモート・ゲートウェイとして機能し、リモートサブネット上にあるコントローラやその他の製品へのFactoryTalk Remote Accessが可能です

製品の構成

Optix panel standard 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX 右

OptixPanel™ Standardグラフィックターミナル

  • 画面サイズは7インチから21.5インチまで対応可能"
  • さまざまなベゼルの選択肢、アスペクト比、タッチスクリーン技術を装備
    • アルミニウム製ワイドスクリーンまたは4:3、アナログ抵抗膜式シングルタッチ・スクリーン搭載
    • アルミニウム製True Flat 4:3、アナログ抵抗膜式シングルタッチ・スクリーン搭載
    • アルミニウムとガラスのワイドスクリーン、PCAPマルチタッチ・スクリーン搭載
    • ステンレス製IP69Kワイドスクリーン、アナログ抵抗膜式シングルタッチ・スクリーン搭載
    • マルチタッチの種類でのジェスチャー(スワイプ、ピンチなど)の画面サポート
  • さまざまな接続オプションに対応
    • USB 3.0ポート×2
    • ギガビット・イーサネット・ポート×2
      • 2つのネットワークで独立して運用できる機能
      • ローカルサブネットワーク上のデバイスへのFactoryTalk Remote Access接続を有効にする機能
  • DB9シリアルポート(RS232/422/485)、絶縁
  • FactoryTalk Remote Access Proを実行
  • 11種類の機能トークンでFactoryTalk Optixを実行、15種類にアップグレード可能
  • FactoryTalk® Optix™ Runtime Mediumライセンス(11種類の機能トークン)を含む、Large(15種類の機能トークン)にアップグレード可能
  • FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Proライセンスを含む
OptixPanel Compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4を右側から見たビュー

OptixPanel Compactグラフィックターミナル

  • 画面サイズは4インチと7インチがあり、一部のアプリケーションがさらに簡単になる
  • さまざまなベゼルのオプションとタッチスクリーン・テクノロジを含む
    • アルミ製ワイドスクリーン、アナログ抵抗膜式シングルタッチ・スクリーンを搭載
    • アルミニウムとガラスのワイドスクリーン、PCAPマルチタッチ・スクリーン搭載
    • マルチタッチの種類でのジェスチャー(スワイプ、ピンチなど)の画面サポート
  • さまざまな接続オプションに対応
    • USB 2.0ポート×1
    • ギガビット・イーサネット・ポート×1
    • DB9シリアルポート(RS232/422/485)、非絶縁
  • FactoryTalk Remote Access Basicを実行
  • 8種類の機能トークンでFactoryTalk Optixを実行、11種類にアップグレード可能
  • FactoryTalk® Optix™ランタイムSmallライセンス(8種類の機能トークン)を含む、Medium(11種類の機能トークン)にアップグレード可能
  • FactoryTalk® Remote Access™ランタイムBasicライセンスを含む、Proライセンスにアップグレード可能
OptixPanel™ Standardグラフィックターミナル
OptixPanelグラフィックターミナルのタッチスクリーンを操作する女性の手のクローズアップ
OptixPanel™ Standardグラフィックターミナル

OptixPanel Standardグラフィックターミナルは画面サイズがより大きく、2つのネットワークで独立して動作できます。

OptixPanel Compactグラフィックターミナル
ヘルメットをかぶり、保護眼鏡を着けた作業員。生産現場でOptixPanel Compactグラフィックターミナルのタッチスクリーンを操作している。
OptixPanel Compactグラフィックターミナル

OptixPanel Compactグラフィックターミナルは小型化され、特定のアプリケーションで使用しやすくなっています。 

製品登録
製品登録
製品登録
製品登録により、お客様のRockwell Automation製品をすべて簡単に管理でき、延長保証、ドキュメントへの簡単なアクセス、および製品ライフサイクルステータスの更新が可能になります。
非正規品および偽造品について
非正規品および偽造品について
ブログ
ブログ
非正規品および偽造品について
正規品ではない製品や偽造品の危険性と、それらを避けることの重要性についてご説明します。
安全と偽造防止のための製品ラベル
安全と偽造防止のための製品ラベル
安全と偽造防止のための製品ラベル
製品入手の意思決定は賢明に行いましょう。Rockwell Automationのセキュリティラベルは、当社が偽造行為を防止するための1つの方策です。

ツール & リソース

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
ソフトウェア
ソフトウェア
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer®は、オペレータターミナルのPanelView™ 5000ファミリーの設計環境です。
詳細をご覧ください
ダウンロードセンター
ダウンロードセンター
サポート
サポート
ダウンロードセンター
Rockwell Automation ダウンロードセンターにアクセスして、製品を最新の状態に保ってください。これには、最新のアドオンプロファイル(AOP)、ドライバ、マクロ、電子データシート、サンプルコード、ソフトウェアアクティベーションが含まれます。
こちらをご覧ください
FactoryTalk
FactoryTalk
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk
FactoryTalk®ソフトウェアは、IoTなどの高度な産業アプリケーションのエコシステムに対応しています。
詳細をご覧ください

認証
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CEマーク取得
  • KCC
  • RCM
  • UKCAマーク取得済
  • ULリスト

 

関連製品についてご覧ください

 
FactoryTalk Optix
FactoryTalk
製品
FactoryTalk Optix

FactoryTalk® Optix™は簡単にアクセスできる1つのツールで、プロセス、効率、成果物の改善を支援します。新しいレベルのコラボレーション、拡張性、相互運用性を活用し、HMIのビジョンを実現します。

製品の詳細情報
ASEM 6300産業用コンピュータ
一部充填された容器の3Dモデルといくつかのダイヤルが表示された、タッチスクリーン搭載のOptixPanel HMIパネル。
製品
ASEM 6300産業用コンピュータ

ASEM™ 6300ラインの産業用PC、シンクライアント、モニタは、運用の最適化を支援するように設計されています。産業用ASEM 6300 PCおよびシンクライアントと、FactoryTalk® Viewヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソフトウェアおよびThinManager®シンクライアント管理ソフトウェアを組み合わせることで、完全な視覚化システムを構成できます。

製品の詳細情報
PanelView 5000グラフィックターミナル
PanelView 5000
製品
PanelView 5000グラフィックターミナル

PanelView 5000グラフィックターミナルは、直感的な最新設計となっており、Studio 5000 View Designer™ソフトウェアを使用すれば強化されたLogix統合を実現します。この統合によって、エンジニアは構成情報を一度入力すれば、オートメーション設計全体に使用できるようになります。 

製品の詳細情報
PanelView Plus 7
PanelViewPlus7-4in.1920
製品
PanelView Plus 7

Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7グラフィックターミナルには、標準および高性能バージョンがあります。高性能バージョンでは、コンフォーマルコーティング、ステンレススチールおよびOn-Machine (ArmorView™ Plus 7)オプションがあり、お使いの用途に合わせて柔軟にご用意します。 

製品の詳細情報
Documentation
Product Profiles 文書
OptixPanel Compactグラフィックターミナル製品プロファイル 2800C-PP001_-JA-P
OptixPanel Standardグラフィックターミナル製品プロファイル 2800S-PP001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)
  5. Chevron LeftChevron Left OptixPanelグラフィックターミナル