当社のBulletin 2711P PanelView™ Plus 7グラフィックターミナルは、標準版とパフォーマンス版をご用意しています。パフォーマンス版では、コンフォーマルコーティング、ステンレススチール、On-Machine(ArmorView™ Plus 7)オプションをご利用いただけ、お客様の特定のニーズに合わせた柔軟性を提供します。FactoryTalk® View Machine Editionを使用してアプリケーションを構築し、構成の簡素化とIntegrated Architecture®ソリューションの強化を支援できます。これらのターミナルにはイーサネット接続(性)が含まれており、VNCサーバとFactoryTalk ViewPoint接続(性)により、リモートロケーションからアプリケーションをモニタすることができます。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
PanelView Plus 7 Standard
- Windows CE 6.0標準機能およびカラーTFT LCD、18ビットカラーグラフィックスを搭載
- 4~15″のディスプレイサイズを提供し、ワイドスクリーンおよびオンスクリーンキーパッドオプションを用意
- VNC接続およびFactoryTalk ViewPointによりリモートロケーションからのアプリケーションモニタが可能
- セキュアデジタルカードまたはUSBドライブを使用してアプリケーションの迅速なコピーおよび復元が可能
- 電子メールおよびテキスト通知機能を搭載
- 512MB RAMおよび512MBフラッシュメモリを搭載(約80MBの空きユーザメモリ)
- FactoryTalk View Machine Editionソフトウェアと1つのコントローラへの接続時、100画面および500アラームを提供
- IEEE 1588サポート付きイーサネット 1×RJ45 10/100MB Auto-MDI/Medium Dependent Interface Crossoverを提供
- ネットワーク接続用のシングルまたはDLRイーサネットポートを搭載
- Allen‑Bradley®ブランド付きおよびブランドレス端末のオプションを用意
PanelView Plus 7 Performance
- Windows 10 IoT Core(LTSC)オペレーティングシステムおよびカラーTFT LCD、18ビットカラーグラフィックスを搭載
- 7~19″のディスプレイサイズを提供し、ワイドスクリーンおよびキーパッドオプションを用意
- 上級ユーザヘルプ機能を提供するビデオ再生サポートを搭載
- VNCサーバ接続およびFactoryTalk ViewPointによりリモートロケーションからのアプリケーションモニタが可能
- セキュアデジタルカードまたはUSBドライブを使用してオペレータインターフェイスの迅速なコピーおよび復元が可能
- 電子メールおよびテキスト通知機能を搭載
- 4ギガバイトRAMおよび20ギガバイトフラッシュメモリを搭載(約2ギガバイトの空きユーザメモリ)
- DLR、リニア、またはスターネットワークトポロジーをサポートする2つのイーサネットポートを搭載
- Allen‑Bradleyブランド付きおよびブランドレス端末のオプションを用意
コンフォーマルコーティング版
- タッチのみディスプレイおよび15″キーパッドディスプレイを備えたすべてのPanelView Plus 7 Performanceバージョンで利用可能
- ANSI/統合サービス契約 71.04-2013に準拠した重要度レベルGX
ステンレススチール版
- 9、10、12、15″サイズのブランドレスディスプレイを提供
- 316スチールベゼルを搭載
- 交換可能なブルー食品用シリコンガスケットを搭載
- コンフォーマルコーティングを搭載
- NSF認証を取得
- UL IP69定格でISO 20653に準拠したIP69Kテスト済み
ArmorView™ Plus 7版
- 完全に自己完結型パネルで12″ディスプレイサイズを提供
- キャビネット不要のHMIソリューション用IP66保護を搭載
- 16種類の標準ボタンプレート構成を提供
- ボタンおよびスイッチの個別カスタマイズオプション、さらにハードワイヤードE-stopを搭載
- スイングアーム、ペデスタル、または固定面からの方向取り付けオプションなど、柔軟性を高めるオプションを搭載
|
PanelView Plus 7 Standard |
PanelView Plus 7 Performance |
ArmorView Plus 7 |
ディスプレイサイズ |
4インチディスプレイ(110×135mm) 6インチディスプレイ(152×176mm) 7インチディスプレイ(170×212mm) 9インチディスプレイ(190×280mm) 10インチディスプレイ(252×297mm) 12インチディスプレイ(240×340mm) 15インチディスプレイ(318×381mm) |
7インチディスプレイ(170×212mm) 9インチディスプレイ(190×280mm) 10インチディスプレイ(252×297mm) 12インチディスプレイ(240×340mm) 15インチディスプレイ(318×381mm) 19インチディスプレイ(411×485mm) |
12インチディスプレイ (240×340mm) ブランドレスのみ |
ディスプレイタイプ |
Windows CE 6.0 |
Windows 10 IoT Core (LTSC) |
|
RAM |
512MB |
4ギガバイト |
|
内蔵ストレージ |
512MBストレージ、アプリケーション用80MBフラッシュメモリ |
19.87ギガバイトストレージ アプリケーション用約2ギガバイトのフラッシュメモリ |
|
リアルタイムクロック |
はい、バッテリーバックアップ付きタイムクロックが重要なデータにタイムスタンプを付与。精度2分(1か月あたり) |
||
動作温度 |
0~55°C(32~131°F) |
0~55°C(32~131°F) |
0~50°C(32~122°F) 周囲 |
定格 |
NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66 ステンレススチール製PanelView Plus 7 Performanceターミナルは、ULによる分類でIP69定格も取得 ISO 2065に従ってIP69Kでテスト済み |
NEMA 12, 13, IP66 4/4X(構成固有) |
|
認証 |
|
|
|
コンフォーマルコーティング |
− |
すべてのタッチのみターミナルおよび15インチキーパッド・タッチ版 |
− |
ステンレススチール |
− |
9、10、12、15インチディスプレイで利用可能 |
− |
セキュアデジタルカード |
1×SDHC |
||
USB |
1 USB 2.0ポート(Type A) |
1 USB 3.0ハイスピードポート(Type A)および1 USB 2.0(Type A) |
|
イーサネット |
1 RJ45 10/100MBポートまたは2 10/100Base-T Auto MDI/MDIXイーサネットポートのいずれかでDLR、リニアまたはスターネットワークトポロジーをサポート |
||
入力電源 |
DC(18~30V DC) |
||
標準ソフトウェア |
FactoryTalk® View Studio for Machine Edition、FactoryTalk® ViewPoint、バージョン2.6以降 |
||
追加情報
PanelView HMIとFactoryTalk View MEソフトウェアを最大限に活用するために、ヒントとコツのビデオを集めたYouTubeプレイリストをご利用ください:
PanelView PlusとFactoryTalk View Machine Edition
最も人気のあるビデオには以下が含まれます:
ソフトウェア
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| Bulletin 2711P PanelView Plus 7 オペレータインターフェイス製品プロファイル | 2711P-PP013_-EN-P |
| PanelViewオペレータインターフェイスポートフォリオ機能比較 | 2711P-SP011_-EN-P |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| Bulletin 2711P PanelView Plus 7 Standard 4~15インチディスプレイ用調達仕様書 | 2711P-SR003_-EN-P |
| Bulletin 2711P PanelView Plus 7 Performance 7~19インチディスプレイ用調達仕様書 | 2711P-SR002_-EN-P |
- ATEX Zone 2, 22(標準のみ)
- INMETRO Zone 2, 22(標準のみ)
- CCC Ex(標準のみ)
- CE(EMC)
- CE(低電圧指令)
- cULusリスト Class I, Division 2, Groups A, B, C and D(全端子); Class II, Division 2, Groups F and G(標準のみ); Class III(標準のみ)
- EAC(標準のみ)
- KC
- RCM or RMS
- 有害物使用制限
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。