Loading

PanelView™ 800グラフィックターミナルの概要
Allen-Bradley

Connected Components Workbench (CCW)ソフトウェアを使ったPanelView 800グラフィックターミナルを最大限に活用するためのヒントおよび上手な使用方法については、こちらの動画をご覧ください。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

PanelView 800グラフィックターミナルは、高速プロセッサ、高解像度ディスプレイ、マイクロおよび小型コントローラとの接続機能、リモートモニタ機能を提供します。これらの高性能端末は中小規模のさまざまなアプリケーションに対応するスタンドアロンマシンに最適です。 

Connected Components Workbench™ソフトウェアを使ったPanelView 800グラフィックターミナルを最大限に活用するためのヒントおよび上手な使用方法については、こちらの動画をご覧ください。

Connected Components Workbenchソフトウェアのチュートリアルをさらに検索する。 

PanelView™ 800グラフィックターミナルの概要
ビデオ
PanelView™ 800グラフィックターミナルの概要

PanelView 800 グラフィックターミナルの機能や能力についてご覧ください。対応言語は次のとおりです:DE、EN、ES、FR、IT、JA、KO、PT、ZH

今すぐ見る
ナビゲーションと機能

アラーム、レシピ、トレンド、言語切り替え、画像インポートなどの機能をクッキーラインのパッキング用途の例でご覧ください。 

ファイル転送プロトコル(FTP)

ファームウェアバージョン5.011以降に搭載されているFTPクライアント機能を使用すると、グラフィックターミナルにアクセスし、接続を確立することができます。 

トレンドの保存

トレンディング機能と、外部ストレージデバイスにトレンドを保存する方法を見ていきましょう。 

アニメーション機能

ボトル充填用途を例に、PanelView 800 グラフィックターミナルのアニメーション機能をご覧ください。 

マルチステータス インジケータおよびメモリタグ

マルチステータス インジケータおよび高度なメモリタグ設定により、アニメーションをいかに容易にできるかが分かります。

ターミナルのレシピの変更

レシピ機能を使って、1つのアプリケーションあたり最大50個のレシピを変更できます。 

ボタントリガーメール

ボタントリガーメール機能を使用し、手動でボタンを押すことでメールを設定・送信することができます。 

アラームトリガーメール

アラームトリガーメール機能を使用すると、アラームを使用して自動的にメールを設定・送信できます。 

ユーザー定義オブジェクト

ユーザー定義オブジェクトを作成すると、同じアプリケーション内で再利用したり、他のアプリケーションにエクスポート/インポートすることができます。 

グラフィックターミナルのリモート制御

PanelView 800グラフィックターミナルを制御するために、Virtual Network Computingサーバーをセットアップします。 

リモートアクセスからのHMIの保護

パスワードで保護されたグラフィックターミナルにより、不正なリモートアクセスを防ぎ、アプリケーションを安全にアップロード/ダウンロードできます。 

2台のコントローラー間の通信の切り替え

PanelView 800グラフィックターミナルで、2台のコントローラー間の通信を切り替えるワークフローについて学びましょう。 

CompactLogix 5370 コントローラへの接続の設定

Connected Components Workbenchソフトウェアを使用して、PanelView 800 ターミナルをCompactLogix™ 5370 L1コントローラーに設定します。 

HMIオブジェクトの作成(CompactLogix 5370 L1コントローラ)

Connected Components Workbenchソフトウェアを使用して、アナログゲージ、マルチステートインジケーター、トレンディングなどのPanelView 800 HMIオブジェクトを作成できます。

Micro800コントローラーとの接続のセットアップ

Connected Components Workbenchソフトウェアを使用したシリアルとイーサネットプロトコルによる、HMIおよびMicro800™ コントローラ間の通信の設定。

ラッチボタンの使用方法

Connected Components Workbenchソフトウェアを使用すると、PanelView 800グラフィックターミナルでラッチボタンを使用できます。

トレンドオブジェクトの使用方法

トレンドチャートを活用し、Connected Components Workbenchソフトウェアを使用することで、USBドライブにデータを記録できます。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハード...
  4. Chevron LeftChevron Left ヒューマンマシンインターフェース
  5. Chevron LeftChevron Left PanelView 800グラフィックターミナル
  6. Chevron LeftChevron Left PanelView™ 800グラフィックターミナルの概要