Loading

2711R PanelView 800
Allen-Bradley

当社のBulletin 2711R PanelView™ 800グラフィック端末は、オペレータ入力用のキーパッドまたはタッチスクリーンオプションを提供するパネル取付けディスプレイデバイスです。
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
当社のBulletin 2711R PanelView™ 800グラフィック端末は、オペレータ入力用のキーパッドまたはタッチスクリーンオプションを提供するパネル取付けディスプレイデバイスです。これらのグラフィック端末は4~10″のディスプレイサイズで利用可能で、マイクロおよび小型コントローラと互換性のある製品です。高性能プロセッサ、高解像度ディスプレイ、大容量フラッシュメモリおよびダイナミックメモリを特徴としています。組み込み(型)のイーサネットおよびシリアル通信ポートは、さまざまなネットワークをサポートします。これらの端末は、リモートモニタ機能により使いやすさが向上しています。

  • 新しいMicro850®およびMicro870®コントローラカタログ2080-Lx0E*を含む、Micro800™コントローラとの互換性の最適化を提供
  • CompactLogix 5370 L1、L2、L3および 中規模アプリケーション向けCompactLogixおよびCompact GuardLogix® 5380 L306x コントローラに接続
  • Virtual Network Computing(VNC)サーバによるターミナルのリモートモニタおよびトラブルシューティングを提供 
  • 横向きおよび縦向きでの柔軟なアプリケーションモードを提供
  • 256MBメモリ搭載の高性能800MHz CPUプロセッサを内蔵
  • USBホストポートおよびmicroSD™サポートによるファイル転送またはファームウェア更新機能を組み込み(型)の
  • レシピ機能によりデータまたはパラメータ設定のグループのアップロードおよびダウンロードが可能
  • Micro800直接タグ参照およびパススルーダウンロードをサポート
  • クロスリファレンスブラウザを使用してアプリケーション内のタグをトレースおよび見つける機能を提供
  • 最大500レコードの保存アラーム履歴サイズを提供

*PanelView 800ファームウェアリビジョン7.011以降が必要

PanelView 800グラフィック端末は幅広いアプリケーションをサポートします:

  • 食品加工
  • 粘着ラベラー
  • 空調処理装置
  • マテリアルハンドリング
  • ストレッチラップ機
  • その他多数…
PanelView 800グラフィックターミナル概要
PanelView 800グラフィックターミナル概要

この2分間の動画をご覧いただき、体験を最適化するための主要な機能をご確認ください。以下の言語でご利用いただけます:DE、EN、ES、FR、IT、JA、KO、PT、ZH

今すぐ視聴
PanelView™ 800グラフィックターミナルの概要
PanelView™ 800グラフィックターミナルの概要
ビデオチュートリアル
ビデオチュートリアル
PanelView™ 800グラフィックターミナルの概要
Connected Components Workbench (CCW)ソフトウェアを使ったPanelView 800グラフィックターミナルを最大限に活用するためのヒントおよび上手な使用方法については、こちらの動画をご覧ください。
詳細はこちら

ツール&リソース

設計および構成ソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア

Connected Components Workbench™ softwareにより、スタンドアロン機械の開発を簡素化し、複数の業界における設計時間を短縮します。

開始
PanelView 800ファームウェアアップデート
Main Image
サポート
PanelView 800ファームウェアアップデート

製品ダウンロードおよび互換性センター(PCDC)を使用して、製品のダウンロードなどを検索できます。

開始
FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

各FactoryTalkソリューションは、お客様の業績向上を中心に据えています。設計・試運転段階から役員会レベルのデータニーズまで、お客様の事業に関わるすべてのユーザーに価値をもたらすことができます。

詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
可視化ソリューション選定ガイド VIEW-SG001_-EN-P
PanelView 800グラフィック端末仕様 2711R-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
PanelView 800グラフィックターミナルの設置 2711R-IN001_-EN-P
PanelView 800、7″および10″ターミナル設置用アダプタープレートキット 2711R-IN002_-EN-P
User Manuals 文書
PanelView 800グラフィックターミナルユーザーマニュアル 2711R-UM001_-EN-E
Product Profiles 文書
PanelViewオペレータインターフェースポートフォリオ機能比較 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous 文書
Bulletin 2711R PanelView 800 グラフィック端末 eBook 2711R-BR001_-EN-P
認証
 
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CEマーク
  • C-Tick
  • cULusリスト
  • KC
  • RCM
  • 有害物使用制限

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left ヒューマンマシンインターフェース
  5. Chevron LeftChevron Left PanelView 800グラフィックターミナル