当社のKinetix® 5700サーボドライブは、軸数が多く高出力要件を持つ機械向けに設計されています。これらの高性能サーボドライブは、これまで以上に高機能で柔軟性があり、エネルギー効率の高い機械の構築を支援するために設計された先進技術を備えています。Kinetix 5700サーボドライブは、EtherNet/IP通信を使用して必要なデータへの迅速なアクセスを提供し、統合モーションと安全の両方に単一のネットワークを使用することでシステムを簡素化し、お客様のLogix制御システムを補完します。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
新機能
チューニング不要の起動と運転
Kinetix 5700サーボのV13ファームウェアは、チューンニング作業を削減または不要にするアップデートを特徴としています。機能強化には以下が含まれます:
- 異常を検出し分析を提供する仮想トルクセンサ機能
- 適応チューニングに複数のトラッキングノッチフィルタと改良されたフィルタ構成を追加
- 負荷センサを使用しないアプリケーションでの負荷振動を低減するコマンドノッチフィルタ
- 200Vおよび400Vクラスモータサポート
高性能なKinetix 5700サーボドライブは、幅広い業界にわたる厳しいアプリケーション要件を満たすのに役立ちます。これらのマルチ軸サーボドライブは、高性能サーボおよびベクトルモータ制御を組み合わせており、機械設計の簡素化と統合にかかる時間と労働コストの削減に貢献します。Kinetix 5700サーボドライブは、ドライブ一体型安全機能と回生バス電源を構成することができ、次世代のサーボソリューションをこれまで以上に安全でエネルギー効率の高いものにします。
特長
Kinetix 5700サーボドライブ
- コンパクトなフレームサイズで高密度の電力を実現
- 1.6~112kWの幅広い電力範囲を提供
- 幅広いフィードバックタイプでサーボおよび誘導モータをサポート
- デュアル軸モジュールを搭載
- 革新的なスナップフィットバスシステムにより簡単な組み立てと設置を実現
- モータ電源とフィードバック用の単一ケーブルソリューションをサポート
- リニアおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジーをサポートするデュアルイーサネットポートを搭載
- CIP Security機能により多層防御サイバーセキュリティアプローチをサポート
Kinetix 5700ドライブ一体型安全サーボドライブ
- ドライブ一体型またはハードワイヤード安全オプションを搭載
- ドライブ一体型安全オプションによりシステム全体の配線を削減
- Safe Torque Off、安全停止、安全モニタ機能を備えた高度な安全性
Kinetix 5700回生バス電源
- 余剰エネルギーを回生することで全体的なエネルギー消費の削減に貢献
- AC入力電圧範囲全体にわたって共通DCバス電圧の調整を実行
- EtherNet/IPによるリアルタイム分析を提供する電力品質モニタ用のオンボード診断
- 統合LCフィルタにより設置コストとキャビネットスペースを削減
チューンニング不要のセットアップと動作
- Load Observerリアルタイムチューンニング技術を使用して各軸を自動的にチューンニングし、未知のメカニクスを補償し、動作中にイナーシャが変化するアプリケーションに調整
- 仮想トルクセンシングにより異常を検出し、分析を提供
- 複数のトラッキングノッチフィルタを使用する適応チューニングで共振を軽減
ツール&リソース
関連製品
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| Kinetix 5700サーボドライブ製品プロファイル | 2198-PP002_-EN-P |