概要
- RSLogix™ 5000ソフトウェア(バージョン20以前)による完全な設定とプログラミングのサポート
- 一体型リニア・ステージ・タイプのアクチュエータ
- ダイレクト・ドライブ・リニア・モータ・モデルの最高速度は5 m/秒
- ボールねじ駆動モデルは、アブソリュートマルチターンにより大きな力を実現
- 230 Vおよび460 Vについては、150、200、250 mmのフレームサイズを取りそろえ
MP-Series 一体型リニアステージの代表的なアプリケーションには、以下の機能が含まれます:
- 電子部品組立て
- ピック&プレース
- ロボット
- 検査
- ラベル貼付
- ディスペンシング
- マイクロアレイ
ソフトウェア
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
該当するすべての指令に対してCEマーク