PowerFlex 6000高圧ACドライブ
PowerFlex®6000高圧ACドライブは柔軟性が高く、幅広いアプリケーションに使用できます。新規/レトロフィットアプリケーション、可変トルクアプリケーション、定トルクアプリケーションに適しています。このようなアプリケーションには、2.3~11kVの可変速モータ制御を必要とするファンやポンプ、コンプレッサが含まれます。モータの電圧や地域の要件に基づいて複数の構成が可能です。
PowerFlex®6000高圧ACドライブは柔軟性が高く、幅広いアプリケーションに使用できます。新規/レトロフィットアプリケーション、可変トルクアプリケーション、定トルクアプリケーションに適しています。このようなアプリケーションには、2.3~11kVの可変速モータ制御を必要とするファンやポンプ、コンプレッサが含まれます。モータの電圧や地域の要件に基づいて複数の構成が可能です。
PowerFlex 7000高圧ACドライブ
当社のPowerFlex® 7000高圧ACドライブは空冷式または水冷式です。幅広いモデルが用意されており、電力範囲は200~34,000HP、電源電圧は2,400~6,600V ACです。この製品は汎用の単体型ドライブであり、標準の同期ACモータまたは非同期ACモータの速度、トルク、方向、始動、および停止を制御します。
PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)
PowerFlex® 7000ドライブシステム(ArcShield™技術搭載)は、回生の全機能を備えた初の耐アーク性高圧ドライブです。このアーク耐性システムは、極めて幅広い国際的なアーク耐性規格への準拠が認定されています。アークフォルトの最大定格が50kAで、タイプ2Bのアクセス性保護規格に準拠しています。