Loading

鉱業オートメーション

コネクテッドマインを最適化するソリューション

Main Image

市場の圧力がのしかかる採掘業界では、既存の技術に加え新しい技術も活用する必要性が高まっています。こうした技術を通じて、オペレーショナルエクセレンスや採掘量増加、規制要件の準拠が実現し、安全な(ゼロ災)環境を維持することができます。こうした技術はまた、高度な接続性を備えているため、採掘オートメーションシステムに存在する膨大な量のデータを活用できるようになります。鉱山の完全デジタル化のことなら当社にお任せください。


効率的でスマート、安全な運用

生産データを実用的な情報に変換

鉱物市場は変動が激しく下降サイクルが長引くこともあるため、鉱業界では運用方法変更の必要性に迫られています。既存データを有効活用できなければ、オペレーショナルエクセレンスや次のような目標を実現することができません。

  • コストを削減
  • 無駄を最小限に抑える
  • 生産量の増大
  • 厳格化する規制への準拠
  • ゼロ災方針の厳守の周知徹底

当社のグローバルな専門家チームが、システム設計を標準化してそれらの課題に対応するサポートを提供します。


鉱業オートメーションの簡略化

運用の可視化でより的確なビジネス判断を可能に

ロックウェル・オートメーションの鉱業ソリューションは、要件の厳しい鉱業アプリケーション用に特化したシステムで、PlantPAx®分散制御システムのプラットフォームを活用しています。同ソリューションは、重要な鉱業アプリケーションに必要な標準化された制御モジュールと設計済みソリューションを特長としており、デバイス重視型のモジュール式エンジニアリングアプローチにより、拡張や保守が容易になります。


鉱業ソリューション

オペレーショナルエクセレンスを実現する収集、集計、分析、視覚化

当社の鉱業ソリューションはインテリジェントモータ制御とPlantPAx DCSを統合したものです。これらの統合により、採掘業に特化した生産およびレポート制御システムができあがります。当社のソリューションは以下の特長を備えています。

  • 予測通りの結果および性能
  • コンプレッサ、コンベア、浮選、換気、フライス切削など業界の専門知識
  • 設計済みコンテンツのシンプルな構成(制御、モニタ、レポート機能を提供)
  • 費用効率の高いソリューション(エンジニアリング時間が短縮するとともに偶発的リスクが低減する)

当社の鉱業ソリューションの詳細

当社ソリューションは世界中の採掘現場で使用されています。一貫性と信頼性に優れた、エンジニアリング企業やオペレータのためのソリューションです。ダウンタイムの低減や次のような鉱物の採取にお役立てください。

  • 鉄鉱石
  • 石炭
  • 銅、ボーキサイト、亜鉛、その他の非鉄金属
  • 金、プラチナ、銀などの貴金属
  • リチウム、カリなどの鉱物

アングロ・プラチナム社は、製造インテリジェンスを実現

リアルタイムのプロセスデータから洞察を提供する鉱業ソリューション

南アフリカにあるアングロ・プラチナム社は世界最大のプラチナ生産業者です。アングロ・アメリカン社の子会社で、毎年、新しく採掘されたプラチナ全体のほぼ40%を処理しています。処理済みの鉱石に含まれているのはプラチナだけではありません。ルテニウムやロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウムといったその他の白金族も含まれています。また、この精錬所では、ニッケルや銅、亜鉛などの卑金属も採取されています。

アングロ・プラチナ社は、プロセス・オートメーション・システムのサポートが難しくなってきたこと、またそれが断片的なシステムであるため同精錬所の複雑な処理作業に不向きであることなどがわかり、たまたますでに導入していたネットワークインフラ基盤が当社の制御システムを用いたものであったことから、ベンダーを一本化するという方針で当社のPlantPAx DCSを選択、制御システムの標準化を図りました。

その結果、オペレータは処理の各段階、各レベルでレポートにアクセスできるようになったほか、レシピをリアルタイムで追跡したり、生産中に制御力を強めるといったことも可能となりました。


製品および機能

「オペレーショナルエクセレンス」という目標の達成を支える幅広いソリューション

当社は、単純な制御装置から統合オートメーション、モータ制御、プロセス安全、視覚化にいたるまで幅広い製品とサービスをご用意しています。画期的な技術を使った、採掘業務の完全デジタル化も手がけています。クラウドやモビリティなどを組み込んだ当社のソリューションでは、データを実践的な情報に転換できます。その結果、セキュアなリモートアクセスを利用した、よりセキュアで効率的な運用が実現します。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントに相談しますか?

当社は業界の専門知識を提供して設計や実装を支援し、お客様の自動化のための投資をサポートします。

おすすめ