Loading

鉄生産およびスチール製造のためのソリューション

効率と接続(性)を提供しながら運用を簡素化
製鋼所の鋳造工場での金属の製錬

鉄生産およびスチール製造プロセスの動作安定性は、原材料の品質変動やその他の運転条件により常に脅威にさらされています。生産性を確保するためには、エネルギーの節約と排出削減に取り組みながら、一貫性と動作効率を維持することが重要です。


アプリケーション別の課題

焼結とコークス

広範囲に散在する複数の操業において、機械の協調は構築・維持が困難であり、特にサブシステム障害の際には顕著です。全サブシステム用の共通制御プラットフォームは、焼結プラントにおいてより高い歩留まりと品質を提供し、コークスプラントにおいて適切なスケジューリングと設備協調を実現します。

高炉 – 転炉製鋼法

品質、精度、安全性を確保するためには、信頼性の高い炉冷却、サイクル時間と熱風送給の自動化、燃料消費の削減を実現する最適化された操業が必要です。高可用性でオープンかつ最新式のDCSにより、リスクを軽減し、プロセスの可視性をエンタープライズレベルまで向上させます。

電気アーク炉(EAF)

EAFの向上する基準には、精密な制御、電力管理、エネルギーの最適化を実現するための高度な分析機能と統合制御システムが必要です。統合システムとモデル予測制御技術を提供することで、この目標を達成します。

金属向けプロセスソリューションをご覧ください

自動化されたオペレーションと当社の最新式のDCSを組み合わせることで、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを加速することができます。

試してみる

効率性を向上させ、コストを削減

最新式のDCSを統合

システムユーザーが直面する鉄生産およびスチール製造プロセスの厳しい要求、例えば高可用性システムのバランス調整の困難さ、スマートプロセス機器との接続(性)、レベル3アプリケーションとのシームレスなインターフェイスなどに対応します。

最新式のDCSは、プロセス制御における最新の開発成果を取り入れることで、お客様のデジタルトランスフォーメーションの取り組みを加速することができます。

接続されたスチールプラントのプロセス制御
製鉄所の高炉における液体スチールの製錬
パンフレット
接続されたスチールプラントのプロセス制御

データを情報に基づく意思決定に変換し、プロセスソリューションによってメンテナンス、トレーニング、セキュリティを向上させましょう。

今すぐダウンロード
ビデオ
分散制御システム(DCS)に対する期待を見直す

最新式のDCSで全ての自動化オペレーションを統合することで、金属事業の動作効率を向上させ、コストを削減しましょう。


産業用エネルギー管理
冶金工場の作業場で稼働中の電気アーク炉
能力
産業用エネルギー管理

包括的なアプローチによってプラント全体の最適化を向上させ、エネルギー資源を最大限に活用してください。

当社のケイパビリティをご覧ください

エネルギー課題を克服し、収益性を向上させる

電気アーク炉におけるエネルギー効率の改善は困難な場合があります。戦略的なエネルギー管理により、生産や製品品質に影響を与えることなく、エネルギー使用を制御し、消費を削減することができます。

リアルタイムでエネルギーを把握し、最適化すべき対象領域を特定し、エネルギー管理システムによって動作効率と収益性を向上させましょう。


スチール製造プロセスにおけるパフォーマンスの最大化

当社の制御、情報、安全ソリューションは、生産性を高め、コストを削減し、品質を向上させる新たな方法を明らかにします。お客様の工場のニーズに適したソリューションを見つけてください。

モデル予測制御
メガネをかけた男性がコンピューターでオペレーションプログラムを見ている
電子書籍
モデル予測制御

あなたの会社は、動作効率を最大化しながら成長を活用できるポジションにありますか?コスト削減、排出量削減、品質基準の維持を図りながら生産量を増加させることができるモデル予測制御技術で、ビジネス目標を達成しましょう。

今すぐダウンロード
安全計装システム
資産の問題を解決するためにタブレットを見ている2人の工場作業員
能力
安全計装システム

人、プロセス、および周辺環境の保護は、金属産業における自動化戦略の重要な部分であり続けています。当社の安全計装システムにより、各環境で安全基準を満たしてください。

当社のケイパビリティをご覧ください
Rockwell Automationのコンサルタントと相談する準備はできていますか?

私たちは、お客様の自動化投資の設計、実装、サポートを支援する業界の専門知識を提供します。

お問い合わせ

他の人も閲覧しました

Loading
Loading
Loading
Loading

あなたのアクティビティに基づいて

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left 金属
  4. Chevron LeftChevron Left 鉄生産およびスチール製造のためのソリューション
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。