Loading
牛乳工場の貯蔵タンクおよび低温殺菌タンク。乳製品工場の設備
電子ブック

乳製品メーカのための 収量の最適化への洗練されたアプローチ

プロセッサーが生産データからより深い洞察を得る方法
電子書籍をダウンロード

ハイライトを取得

ストーリーボードアイコン
データに基づく収量フレームワークを体験しよう

ほとんどの製造メーカは、製造データを効果的に活用することに苦労しています。運用全体でデータを統合し、高度な分析を適用するための新しいフレームワークを体験しよう。洗練されたロードマップにより、新たな効率性の引き出し、ばらつきの削減、より迅速な意思決定の実現が可能です。

パフォーマンス矢印アイコン
OEEを超えた知見の獲得

生産の全体像を把握するために、乳製品加工業者はOEEを超えて進む必要があります。OEEを企業全体の生産データ、品質データ、システムデータで充実させることにより、乳製品業界のリーダーは問題領域を特定し、具体的な収量の最適化の機会を見出すための可視性を獲得できます。

生産ライン上のボトルアイコン
乳製品加工向けソリューション

高度な乳製品ソリューションが、プロセッサーが収量損失の根本原因に対処するのにどのように役立つかをご覧ください。 データを指針として、モデル予測制御(MPC)、統合制御アーキテクチャ、MES、その他の精密かつスケーラブルなツールによって、意義ある成果を実現できます。 

電子書籍をダウンロード

収量の最適化
成功事例 

データに基づく収量アプローチは、乳製品加工業者に実際の成果をもたらしています。データを統合し、インテリジェントな乳製品ソリューションを適用することで、製造メーカは当社のアプローチを活用し、収量、品質、サステナビリティなどの改善を推進しています。

95%

の在庫精度の達成、ERP、MES、QMSソリューションによる実現

42%

品質ばらつきの削減。クローズドループ予測制御システムによる実現

革新的なロボットターンキーソリューションにより、1日あたり8,500

ポンドのカードボードを削減

>50%

完全統合型プラント全体制御環境の導入後における化学薬品使用量の50%以上削減

電子書籍をダウンロード

収量損失の削減は、収益性の向上だけでなく、水、エネルギー、原料乳の廃棄物を最小限に抑えることにもつながり、乳製品事業全体におけるサステナビリティおよびESG目標の達成を支援します。

乳製品メーカのための収量の最適化への洗練されたアプローチ

電子ブックの完全版を入手

大手乳製品プロセッサが生産データからより深い知見を得て、ターゲットを絞った収量ソリューションを適用している方法を学ぼう。

電子書籍をダウンロード

当社の乳製品専門家のサポートによる収量の最適化パスウェイの設計

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left 食品&飲料向けオートメーション
  4. Chevron LeftChevron Left データで乳製品加工メーカが収量を最適化する方法