Generic ASCII Transmitビュー
シリアルモジュール経由でASCIIデータを送信するようにパラメータを構成するには、Generic ASCII Transmitビューを使用します。
Generic ASCII Transmitビューの例

パラメータ | 定義 | 選択肢 |
---|---|---|
Swap Mode (スワップモード) | シリアルポートに送信されるデータの配列を指定します。 スワップは、モジュールが出力データを送信する前に実行されます。 |
ヒント:
A、B、C、Dは、受信/送信データ内の4つの隣接するバイトを表しています。
|
Termination Mode (終端モード) | データ内のTermination Delimiterの使用を指定します。 |
ヒント:
終了デリミタは、タグOxASCII.TxDataLengthが0にセットされている場合にのみ適用されます。
Ox.ASCII.TxDataLengthが0より大きい場合、有効なTermination ModeはIgnore
End Delimiterです。
|
Termination Delimiter 1 (終端デリミタ1) | チャネルの最初のTermination Delimiterを指定します。 Termination Delimiterは、
データの末尾を示すために使用されます。 |
|
Termination Delimiter 2 (終端デリミタ2) | チャネルの2番目のTermination Delimiterを 指定します。 |
$を入力すると、Termination Delimiter 2は 使用されません。 |
Diagnostics (診断) | コントローラステータスがオンラインの場合は、Diagnosticsダイアログが開き、汎用ASCII通信のパフォーマンスとエラーを管理するための診断カウンタが表示されます。 | – |
汎用ASCII送信/受信チャネルの診断情報を表示するには、Diagnosticsを選択します。
汎用ASCII送信/受信チャネルのDiagnosticsダイアログ

ご質問やご意見