検索
PointMax I/Oモジュールの詳細
5034-IRT4Iおよび5034-IRT4IXTの詳細
この章では、5034-IRT4Iおよび5034-IRT4IXTモジュールの構成、キャリブレーション、およびトラブルシューティングを行なう手順について詳細に説明します。 また、入力タグ、出力タグ、構成タグのモジュールタグ定義についても説明します。
5034-IRT4Iおよび5034-IRT4IXT 4チャネルアナログ入力絶縁型RTD/TCモジュール
モジュール構成
モジュールのキャリブレーション(対話式)
ステータスインジケータを使用したトラブルシューティング
モジュールタグの定義
診断アセンブリ
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal