安全入力モジュールの安全データ

5034-IB8Sおよび5034-IB8SXTデジタル安全パラメータデータ
項目
ポイント動作タイプ
シングルチャネル
デュアルチャネル(コントローラ命令時)
全故障率(λ (安全関連))
3.93497E-06
3.98296E-06
安全/故障比(SFF)
99.997%
99.997%
安全側故障率(λ
S
)
1.96748E-06
1.99148E-06
自己診断率(DC)
99.993%
99.994%
検出可能な安全側故障率(λ
SD
)
1.96736E-06
1.99136E-06
検出不可能な安全側故障率(λ
SU
)
1.28515E-10
1.23271E-10
危険側故障率(λ
D
)
1.96748E-06
1.99148E-06
検出可能な危険側故障率(λ
DD
)
1.96736E-06
1.99136E-06
検出不可能な危険側故障率(λ
DU
)
1.28515E-10
1.23271E-10
診断テスト間隔(DTI)(時間)
8
8
ハードウェア・フォルト・トレランス(HFT)
0
1
誤トリップ率(STR)
3.949E-06
4.118E-06
平均故障時間、スプリアス(MTTF-spurious)、(時間)
253259
242837
PFH (単位時間当たりの危険側故障確率) (1/時間)
1.285E-10
1.233E-10
PFD
avg
(作動要求当たりの平均危険側故障確率)、ミッション時間20年
1.126E-05
1.080E-05
安全応答時間(SRT)、(msec)
RPIが変更された場合、SRT (msec) = (RPI - 2) + 7msec
RPIが2msecのとき7
RPIが2msecのとき7
平均故障時間(MTTF
D
) = 1/λ
D
平均修理時間(MTTR)は8時間 = DTI
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal