安全アプリケーション適合性レベル
適合性レベル | 条件 | 注記 |
---|---|---|
IEC 61508で定義されているSIL2、およびISO13849-1で定義されているPLc、カテゴリ2までを含む 定格のアプリケーション | モジュールでシングル・チャネル・モードを使用する。
| 以下の点に注意してください。
より大きな安全システム内に安全I/Oモジュールが含まれている場合は、安全パルステストというポイントモードの要件なしに、規定された適合性レベルを達成するために必要な診断を提供できる。 特定の安全度水準を達成するには、各安全モジュールの配線図を参照してください。 |
IEC 61508で定義されているSIL3、およびISO13849-1で定義されているPLe、カテゴリ4までを含む 定格のアプリケーション | モジュールでシングル・チャネル・モードを使用する。
モジュールでデュアル・チャネル・モードを使用する。
モジュールでデュアル・チャネル・モードを使用する。
|
ご質問やご意見