Input Pointsビュー

Input Pointsは、Device DefinitionダイアログのConfigured ByパラメータでThis Controllerを選択した場合のみ利用できます。
安全アプリケーションで使用する各ポイントを構成する必要があります。 入力はデフォルトでは無効になっています。
Input Pointsビューの例
入力遅延時間については、安全入力の遅延時間を参照してください。

Ptxx Diagnostics

Ptxx Diagnosticsを表示するには、Input PointsビューでDiagnosticsを選択します。
Ptxx Diagnosticsの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal