5034-RTB2-QTY5および5034-RTB2S-QTY5 MBSA取付けベース用脱着式端子台

5034-MBSAおよび5034-MBSAXT取付けベースで使用する追加のねじ式(5034-RTB2)またはプッシュインスプリング式(5034-RTB2S)脱着式端子台(RTB)を注文する際は、これらのカタログ番号を使用してください。 各RTBは、5個入りパックで販売されています。
仕様については、5034-RTB2および5034-RTB2S脱着式端子台を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal