5034-RTB2および5034-RTB2S脱着式端子台
これらのRTBは、5034-MBSAおよび5034-MBSAXT取付けベースで使用します。 これらのカタログは個別には購入できません。 5個入りパック(5034-RTB2-QTY5またはRTB2S-QTY5)でのご注文のみとなります。
5034-RTB2および5034-RTB2Sの図

項目 | 5034-RTB2、5034-RTB2S |
---|---|
定格電圧 | AC240V |
60°C (140°F)のときのポジションごとの電流定格 | 10A |
配線仕様 | 『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub. No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照 |
概算寸法(HxWxD) | 18.6 x 9.3 x 21.15mm (0.73 x 0.37 x 0.83インチ) |
概算重量 | 3.5g (0.12オンス) - 5034-RTB2 2.1g (0.07オンス) - 5034-RTB2S |
エンクロージャタイプ | なし(開放型) |
北米温度コード | T4 |
UKEX/ATEX温度コード | T4 |
IECEx温度コード | T4 |
ご質問やご意見