5034-AENRTB-QTY5および5034-AENRTBS-QTY5 EtherNet/IPアダプタおよび拡張電源用RTB
5034-AENTRおよび5034-AENTRXT EtherNet/IPアダプタや、5034-EXPおよび5034-EXPXT拡張電源で使用するねじ式(5034-RTB6)またはプッシュインスプリング式(5034-RTB6S) RTBを追加注文するには、これらのカタログ番号を使用してください。 各RTBは、5個入りパックで販売されています。
仕様については、5034-RTB6および5034-RTB6S脱着式端子台を参照してください。
ご質問やご意見