5034-RTB6および5034-RTB6S脱着式端子台
これらの脱着式端子台(RTB)は、5034-AENTRおよび5034-AENTRXT EtherNet/IPアダプタ、または5034-EXPおよび5034-EXPXT拡張電源で使用します。 これらのカタログは個別には購入できません。 5個入りパック(5034-AENRTB-QTY5または5034-AENRTBS-QTY5)でのご注文のみとなります。
5034-RTB6および5034-RTB6Sの図

項目 | 5034-RTB6、5034-RTB6S |
---|---|
定格電圧 | AC240V |
最大電流 | 10A |
60°C (140°F)のときのポジションごとの電流定格 | ポジション0~3:2A ポジション4および5:10A |
配線仕様 | 『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub. No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照 |
概算寸法(HxWxD) | 46.6 x 14.7 x 31.3mm (1.83 x 0.58 x 1.23インチ) |
概算重量 | 11.2g (0.39オンス) - 5034-RTB6 7.9g (0.28オンス) - 5034-RTB6S |
エンクロージャタイプ | なし(開放型) |
北米温度コード | T4 |
UKEX/ATEX温度コード | T4 |
IECEx温度コード | T4 |
ご質問やご意見