システム機能

FactoryTalk Optix
バージョン 1.7.x には次の機能があります。

コア機能

  • 新しいレシピスキーマで、レシピの構成、管理、ランタイムメソッドが強化されました。
  • 新しいリストビューデータコントロールは、モデル、変数またはデータベースソースからランタイムに自動的に生成されたカスタム行インスタンスを持つリストオブジェクトを提供します。
  • UI スケーリング係数プロパティを使用すると、アプリケーションをランタイムにスケーリングして、レスポンシブデザインを改善できます。
  • 未解決および壊れたダイナミックリンクを検出して、FactoryTalk Optix Studio の出力パネルに表示するツールで、プロジェクトのトラブルシューティングを改善します。
  • アラームウィジェットの機能強化には、中小規模の画面サイズに最適化された新しいレイアウトと、事前設定されたアラームフィルタが含まれます。
  • アラーム、ダイナミックリンク、および Web クライアントのパフォーマンスを改善するための最適化。
  • ブロック読み取りおよびバッチ書き込み操作を使用した大きな UDT および配列の処理が改善されました。
  • OptixEdge や Embedded Edge Compute モジュールなどのヘッドレスデバイスでのレポート生成のサポート。
  • ユーザー定義のプロジェクト テンプレートのお気に入りと使いやすさの強化のサポート。
  • SVG 画像の新しい「タイル」フィルモード。
  • テキストのトリミング用のテキストボックス オプション。
  • 工学単位と範囲の仮想キーボードの機能強化、および新しい「仮想キーボードを開く」メソッド。

拡張されたアーキテクチャ

  • より安全な Active Directory 認証と承認のための LDAPS ディレクトリアクセスプロトコルのサポート。
  • シークレットの暗号化、パスワードの複雑性およびグローバルポリシーの強化。
  • PlantPAx プロセス ライブラリ 5.20 では、FactoryTalk Optix で使用可能な追加のプロセス命令フェースプレートがサポートされています。
  • FactoryTalk Optix アプリケーションのディザスタリカバリサポートと FactoryTalk Asset Centre の統合。
  • S7 TIA PROFINET パスワードで保護された通信サポート。
  • ユーザー、パスワード、および証明書を使用した CODESYS 認証。

デジタルデザイン体験

  • FactoryTalk Design Studio アプリケーションを実行するコントローラに対して、オンラインタグのインポートおよび通信のサポートを提供します。
  • TwinCAT タグインポーター API でデザイン時にタグを参照およびインポートできます。
  • バージョン制御 Git プロバイダーの機能強化により、使いやすさとリポジトリ管理が向上しました。

データコネクティビティ

  • タグ定義からインスタンスに値をパススルーして構成される Logix Designer の拡張タグプロパティのサポート。
  • MQTT Azure コネクタは、構成ウィザードを通じて Azure IoT Hub と Event Grid に直接発行およびサブスクライブし、エッジからクラウドへの統合をより迅速かつ簡単にします。
  • MQTT クライアントのストア アンド フォワードは、ネットワークがダウンした際に自動的にデータをバッファリングし、再接続時に同期されるため、リモート環境や不安定な環境でのデータ損失が軽減されます。
  • MQTT クライアントの Last Will & Testament は、デバイスが予期せず切断された場合に自動でシステムに通知します。
  • MQTT データロガーを使用すると、MQTT を介してデータログから直接値を発行できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal