FactoryTalk Optix Studio Pro 資格を購入する
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro はサブスクリプションでのみご利用いただけます。FactoryTalk® Optix™
Studio Pro をアクティブ化するために、資格を購入して組織に割り当てます。ソフトウェアを購入するには、発注書が必要です。アクティブ化されていないデバイスはデモモードで動作し、2 時間後に
FactoryTalk® Optix™
アプリケーションの実行を停止します。開発用コンピューター上で FactoryTalk® Optix™
アプリケーションを実行する [エミュレータ]
クライアントには、ランタイム資格は必要ありません。- [コマースポータル] から、MyRockwellAutomation アカウントにログインします。
- FactoryTalk® Optix™までスクロールし、FactoryTalk® Optix™で[続行]を選択します。

- パッケージを選択し、スクロールしてパッケージをカスタマイズするオプションを選択し、[数量の選択]で資格の数を選択します。
- [カートに追加]を選択します。カート内の資格の数を変更できます。
ヒント: ランタイム サイジング ツールからFactoryTalk® Optix™Runtime カタログ番号をコピーした場合は、コマースポータルページの上部にある検索バーに選択したカタログ番号を貼り付けることができます。カタログを貼り付けて
を選択し、カタログ番号をカートに追加します。 - ディストリビューターにカートと価格を確認し、[チェックアウト]を選択します。
- 配送、請求、契約の詳細、注文の概要を確認し、[注文を送信]を選択します。
- 確認ページで[ライセンスの管理]を選択し、新しい契約を確認します。
資格のステータスがアクティブになると、資格が FactoryTalk Hub に表示されます。また、[コマースポータル]で
[マイ サブスクリプション/ライセンスの管理]
を選択して、注文状況を確認することもできます。ご質問やご意見