FactoryTalk Optix Studio Pro の資格をリホストする
FactoryTalk® Optix Studio™
デスクトップアプリケーションまたは FactoryTalk® Optix™
ランディングページを使用して、FactoryTalk® Optix Studio™
Studio Pro 資格をリホストできます。
重要:
技術的または組織上の理由で資格を移動する必要がある場合にのみ、資格のリホストを行ってください。資格のリホストはひと月あたり最大 2 回までです。同じ月に 3 回目のリホストが必要な場合は、ソフトウェアサポートまでご連絡ください。
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro 資格をユーザーから別のユーザーに再割り当てするには、次のいずれかの手順に従います。デスクトップアプリケーションからのリホスト
- デバイスがインターネットに接続されていることを確認します。
- FactoryTalk® Optix Studio™デスクトップアプリケーションにアクセスします。
- 右上隅にあるログインアイコンをクリックします。
- ドロップダウン メニューで、[資格のリホスト]を選択します。
FactoryTalk® Optix™ ランディングページからのリホスト
FactoryTalk® Optix™
ランディングページからのリホスト- デバイスがインターネットに接続されていることを確認します。
- FactoryTalk® Optix™ランディングページにアクセスします。
- を選択します。
- リホストするFactoryTalk® Optix Studio™Pro 資格の右端の列にある[リホスト]ボタンをクリックします。
ご質問やご意見