Ubuntu 22.04 デバイスでのランタイムツールを設定する

Ubuntu 22.04 デバイスにランタイムツールをインストールおよび設定します。
Ubuntu 22.04 用
FactoryTalk® Optix
Runtime ツールは、
FactoryTalk® Optix
アプリケーション更新サービスと
FactoryTalk® Optix
資格コマンドラインインターフェイス (CLI) で構成されています。
重要:
FactoryTalk® Optix
Runtime ツールは現在、Ubuntu 22、x64 CPU をサポートしています。
  1. Ubuntu デスクトップ 22.04 をインストールして更新します。
  2. ターミナルで、次の操作を行います:
    1. sudo apt-get update
      と入力します
    2. sudo apt-get upgrade
      と入力します
    3. sudo apt-get install libxcb-cursor0
      と入力します
    4. cd ~/Downloads
      と入力します
    5. tar xvf FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Ubuntu_22_x64_
      [version]
      .Beta.tar.gz
      と入力して、インストールパッケージを抽出します。
      • FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.
        [version]
        .sh
        ファイルによって更新サービスがインストールされます。
      • FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.
        [version]
        .sh
        ファイルで
        資格マネージャー
        がインストールされます。
        ヒント: 資格のアクティベーションの詳細については、「Ubuntu 22 デバイスで FactoryTalk Optix Runtime 資格をアクティブ化する」を参照してください。
    6. chmod +x FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.
      [version]
      .sh
      と入力します。
    7. sudo ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.
      [version]
      .sh
      と入力して、Update Service のインストールスクリプトを実行します。
      重要:
      • Rockwell Automation ドライバの場合は、
        sudo apt-get install libglib2.0-bin
        と入力します。
      • Open DataBase Connectivity (ODBC) ドライバの場合は、
        sudo apt-get install libltdl7
        と入力します。
      • FactoryTalk® Optix
        Applications のネイティブプレゼンテーションエンジンの場合は、
        sudo apt-get install libevent-dev
        と入力します。
      ヒント: スクリプトをサイレント モードで実行するには、
      -s
      フラグを追加します。
      ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.
      [version]
      .sh -s
      。サイレントモードは自動化で役に立ちます。
  3. (オプション)ログイン時に自動的に起動するように
    FactoryTalk® Optix
    Runtime ツールを構成します。
    1. []
      []
      を押します。
    2. gnome-session-properties
      と入力します。
    3. [スタートアップ アプリケーションの基本設定]
      で、
      [追加]
      を選択します。
    4. [スタートアップ プログラムの追加]
      で、次の手順を実行します。
      • [名前]
        :
        FTOptix
        と入力します
      • [コマンド]
        :
        /home/
        username
        /Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/FTOptixRuntime -c
        と入力します
      • [コメント]
        : 空白のままにするか、説明を入力します。
    5. [追加]
      を選択します。
    ヒント: 再起動後に Ubuntu に自動的にログインするには、「自動的にログインする(ubuntu.com)」に従います。
  4. Ubuntu を再起動し、資格のアクティベーションに進みます。
ヒント: プロジェクトにビデオが含まれている場合は、
sudo apt-get install gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
と入力して必要なパッケージをインストールします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal