リリース
以前のバージョンまたは最新のソフトウェアリリースのランタイムツールをダウンロードし、ソフトウェアリリース ノートを表示できます。
FactoryTalk® Optix™
ランディングページの[リリース]
セクションにアクセスするには、以下の手順に従います。- [リリース]タブを選択します。
最新リリース
- [ブラウザで開く]: 最新のFactoryTalk® Optix™リリースを開きます。
- [ダウンロード]: 最新のFactoryTalk® Optix™リリースをダウンロードします。
リリース、ベータ、ランタイムツール
FactoryTalk® Optix™
の以前のリリースと現在のリリース、およびランタイムツールにアクセスします。ランタイムツールと任意の FactoryTalk® Optix™
リリース、または開いているリリースをブラウザでダウンロードできます。- 以下を選択します:
- [リリース]: すべてのソフトウェアリリースを一覧表示する表を表示します。
- [ランタイムツール]: すべてのランタイムツールリリースを一覧表示する表を表示します。
- [検索]でリリース番号をナビゲートまたは入力して、必要なリリースを見つけます。
- リリースの横で、次のいずれかを選択します。
- [ブラウザで開く]を選択します。FactoryTalk® Optix™のリリースまたはベータ リリースがブラウザで開かれます。
- [ダウンロード]: リリースまたはベータリリースをダウンロードします。
リリース ノート
FactoryTalk® Optix™
リリース ノートにアクセスして、システムの機能、アプリケーションノート、および現在のリリースに関連する異常情報の詳細を確認してください。- [リリース ノート]: 現在のリリースのリリース ノートを表示します。
- [変更ログ]: 各リリースの修正と変更の完全なリストを表示またはダウンロードします。
ご質問やご意見